(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

2020 鐵曲柄把手 (型號表)

2020 鐵曲柄把手

2020系列 鐵曲柄把手
鋼鐵製鍍霧銀表面處理曲柄把手
內徑軸孔為圓孔 / 方孔,可依設計選用

(i)請注意

  • 如欲購買未列在型號表之商品,請至網頁右上角「與我們聯絡」洽詢。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
2020-80-B8
2020-80-V10
2020-100-B10
2020-100-V12
2020-125-B10
2020-125-V14
2020-160-B14
2020-160-V17
2020-200-B17
2020-200-V19
2020-250-B17
2020-250-V22
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS本體 外徑
(φ)
安裝部 孔加工 安裝部 外徑
(φ)
安裝部 圓孔徑
(φ)
安裝部 方孔尺寸
(mm)
迴轉半徑 A
(mm)
4天 1016圓孔(貫穿孔)24B8-80
4天 1016方孔24-V1080
4天 1020圓孔(貫穿孔)28B10-100
4天 1020方孔28-V12100
4天 1025圓孔(貫穿孔)34B10-125
4天 1025方孔34-V14125
4天 1025圓孔(貫穿孔)38B14-160
4天 1025方孔38-V17160
4天 1032圓孔(貫穿孔)44B17-200
4天 1032方孔44-V19200
4天 1032圓孔(貫穿孔)48B17-250
4天 1032方孔48-V22250

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 曲柄手輪 本體 材質 鋼 ST 握柄
握柄 種類 旋轉式 本體 表面處理 鍍霧銀 EL 握柄 材質 鋼 ST
止迴螺絲加工

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767