(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

三球曲柄手輪 HM-3

三球曲柄手輪 HM-3

● 三球曲柄手柄 HM-3 獨特的設計可讓使用手柄時更省力,共有大中小三種尺寸,大尺寸更有離合器式可選擇

● 安裝孔尺寸:M14, 5/8"
● 長度:94~199mm
● 重量:200~800g

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HM-3L
HM-3LC
HM-3M
HM-3S
型號數量折扣標準
出貨日
手輪 外徑 A
(φ)
本體 表面處理 握柄 表面處理 安裝部 外徑 F
(φ)
安裝部 圓孔徑 E
(φ)
搭配握柄型號
5天 185[鍍三價鉻] 亮面鍍鉻亮面鍍鉻385/8"HZ-3/8
5天 185噴砂電鍍亮面鍍鉻385/8"HZ-3/8
5天 127噴砂電鍍噴砂36M14HZA-M8
5天 94[鍍三價鉻] 亮面鍍鉻噴砂28M14HZA-M6

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 曲柄手輪 本體 材質 鑄鐵 安裝部 孔加工 圓孔(貫穿孔)
握柄 握柄 種類 旋轉式 握柄 材質 鑄鐵

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767