(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

1040 不鏽鋼電木折疊把手

1040 不鏽鋼電木折疊把手

1040系列 不鏽鋼電木折疊把手
本體材質:黑色電木
摺疊結構:不鏽鋼

安裝部軸心尺寸:M6
握柄長度(含摺疊部):87, 102mm

(i)請注意

  • 如欲購買未列在型號表之商品,請至網頁右上角「與我們聯絡」洽詢。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
1040-23-M6
1040-26-M6
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
握柄粗細
(mm)
31天 8723
31天 10226

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 旋轉型折疊式 握柄形狀 棒型(直型) 握柄材質 電木 KU
安裝部材質 不鏽鋼 安裝部表面處理 安裝方式 內螺牙
螺牙No. M M6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767