(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
1020系列 不鏽鋼電木旋轉把手
本體材質:黑色電木
安裝部軸心材質:不鏽鋼
安裝部軸心尺寸:M6, M8, M10, M12
握柄長度:28~90mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
1020-14-M6 |
1020-18-M6 |
1020-21-M6 |
1020-21-M8 |
1020-23-M8 |
1020-23-M10 |
1020-26-M8 |
1020-26-M10 |
1020-28-M10 |
1020-28-M12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No. M | 握柄粗細 (mm) | 握柄長度 (mm) | 安裝部長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4天 | M6 | 14 | 28 | 10 | ||
4天 | M6 | 18 | 40 | 12 | ||
4天 | M6 | 21 | 50 | 13 | ||
4天 | M8 | 21 | 50 | 13 | ||
4天 | M8 | 23 | 65 | 14 | ||
4天 | M10 | 23 | 65 | 14 | ||
4天 | M8 | 26 | 80 | 16 | ||
4天 | M10 | 26 | 80 | 16 | ||
4天 | M10 | 28 | 90 | 16 | ||
4天 | M12 | 28 | 90 | 16 |
Loading...
型式 | 旋轉型 | 握柄形狀 | 棒型(直型) | 握柄材質 | 電木 KU |
---|---|---|---|---|---|
安裝部材質 | 不銹鋼 | 安裝部表面處理 | 無 | 安裝方式 | 外螺牙 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策