(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
1087系列 鐵固定式把手
材質/表面處理:鋼/鍍霧銀(EL)
安裝部軸心尺寸:M4~M20
握柄長度:40~200mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
1087-7-M4 |
1087-8-M5 |
1087-10-M6 |
1087-13-M8 |
1087-16-M10 |
1087-20-M12 |
1087-25-M16 |
1087-32-M20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No. M | 握柄粗細 (mm) | 握柄長度 (mm) | 安裝部長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4天 | M4 | 7 | 40 | 8 | ||
4天 | M5 | 8 | 50 | 10 | ||
4天 | M6 | 10 | 63 | 12 | ||
4天 | M8 | 13 | 80 | 14 | ||
4天 | M10 | 16 | 100 | 16 | ||
4天 | M12 | 20 | 125 | 18 | ||
4天 | M16 | 25 | 160 | 20 | ||
4天 | M20 | 32 | 200 | 25 |
Loading...
型式 | 固定型 | 握柄形狀 | 棒型(錐型) | 握柄材質 | 鋼 ST |
---|---|---|---|---|---|
握柄表面 | 鍍霧銀 EL | 安裝部材質 | 鋼 ST | 安裝方式 | 外螺牙 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策