(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不鏽鋼齒輪桿把手STANLESS GEAR LEVER HANDLE桿身使用不鏽鋼材質,經久耐用易握球形設計,球徑D22-40mm,長度H63-250mm安裝部外螺牙尺寸M6-14,安裝部外螺牙長度L1 9-18mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
名稱 | 材質 | 表面處理 |
把手 | 電木 | 黑色 |
桿 | 不鏽鋼 | 拋光 |
型式 | − | H |
CT-LBGS6 | − | 63 |
型式 | H | R | D | L1 | |
Type | 螺牙No. M | ||||
CT-LBGS | 6 | 63 | 8 | 22 | 9 |
6 | 80 | 8 | 22 | 9 | |
6 | 100 | 8 | 22 | 9 | |
8 | 80 | 10 | 27 | 11 | |
8 | 100 | 10 | 27 | 11 | |
8 | 125 | 10 | 27 | 11 | |
10 | 100 | 12 | 34 | 14 | |
10 | 125 | 12 | 34 | 14 | |
10 | 160 | 12 | 34 | 14 | |
12 | 125 | 14 | 40 | 16 | |
12 | 160 | 14 | 40 | 16 | |
12 | 200 | 14 | 40 | 16 | |
14 | 160 | 16 | 40 | 18 | |
14 | 200 | 16 | 40 | 18 | |
14 | 250 | 16 | 40 | 18 |
型號 |
---|
CT-LBGS6-63 |
CT-LBGS6-80 |
CT-LBGS6-100 |
CT-LBGS8-80 |
CT-LBGS8-100 |
CT-LBGS8-125 |
CT-LBGS10-100 |
CT-LBGS10-125 |
CT-LBGS10-160 |
CT-LBGS12-125 |
CT-LBGS12-160 |
CT-LBGS12-200 |
CT-LBGS14-160 |
CT-LBGS14-200 |
CT-LBGS14-250 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No. M | 全長 L (mm) | 導桿徑 R (mm) | 握柄粗細 D (mm) | 握柄長度 H (mm) | L1部長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | M6 | 72 | 8 | 22 | 63 | 9 | ||
當日可能 | M6 | 89 | 8 | 22 | 80 | 9 | ||
4天 | M6 | 109 | 8 | 22 | 100 | 9 | ||
當日可能 | M8 | 91 | 10 | 27 | 80 | 11 | ||
4天 | M8 | 111 | 10 | 27 | 100 | 11 | ||
當日可能 | M8 | 136 | 10 | 27 | 125 | 11 | ||
當日可能 | M10 | 114 | 12 | 34 | 100 | 14 | ||
4天 | M10 | 139 | 12 | 34 | 125 | 14 | ||
4天 | M10 | 174 | 12 | 34 | 160 | 14 | ||
4天 | M12 | 141 | 14 | 40 | 125 | 16 | ||
4天 | M12 | 176 | 14 | 40 | 160 | 16 | ||
4天 | M12 | 216 | 14 | 40 | 200 | 16 | ||
4天 | M14 | 178 | 16 | 40 | 160 | 18 | ||
4天 | M14 | 218 | 16 | 40 | 200 | 18 | ||
4天 | M14 | 268 | 16 | 40 | 250 | 18 |
Loading...
型式 | 固定 | 形狀 | 滾珠 | 握柄材質 | 電木 |
---|---|---|---|---|---|
握柄表面 | 黑色 | 安裝部材質 | 不鏽鋼 | 安裝部表面處理 | 拋光研磨 |
安裝方式 | 外螺牙 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策