(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
1013系列 塑料旋轉把手
本體材質:黑色尼龍加玻璃纖維
安裝部軸心材質/表面處理:鋼/鍍鋅
安裝部軸心尺寸:M6, M8, M10, M12
握柄長度:20, 50, 65, 79mm
型號 |
---|
1013-21-M6 |
1013-21-M8 |
1013-23-M10 |
1013-23-M8 |
1013-26-M10 |
1013-26-M12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No. M | 握柄粗細 (mm) | 握柄長度 (mm) | 安裝部長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6天 | M6 | 21 | 50 | 12 | ||
6天 | M8 | 21 | 50 | 12 | ||
6天 | M10 | 23 | 65 | 14 | ||
6天 | M8 | 23 | 65 | 14 | ||
6天 | M10 | 26 | 79 | 20 | ||
6天 | M12 | 26 | 79 | 20 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策