(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

旋轉球形握把 RBG

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

旋轉球形握把 RBG 尺寸圖

產品規格

  • 握把
    材質:黑色酚醛樹脂
  • 螺絲
    材質:鋼材SUM22L
    表面處理:三價鉻酸鹽

規格表

旋轉球形握把 RBG 規格表

注意、禁止事項

使用溫度:max+110℃  min-20℃

型號
RBG-37
RBG-47
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. M 全長 ※不含螺絲部
(mm)
握柄粗細 D
(mm)
握把長度
(mm)
4天~ M8533731
5天~ M10694745

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 旋轉型 形狀 球型 握柄材質 黑色酚醛樹脂
握把表面處理 安裝部材質 鋼材SUM22L 安裝部表面處理 鍍三價鉻
安裝方式 外螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767