(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
1180.1181系列 鐵凹槽式旋鈕手
安裝方式有內螺牙/外螺牙兩種,可依需求選擇
材質/表面處理:鋼/鍍霧銀
安裝部尺寸:M5, M6, M8, M10
握柄長度:18~42mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
1180-16-M5 |
1180-20-M6 |
1180-25-M6 |
1180-25-M8 |
1180-32-M8 |
1180-36-M10 |
1181-16-M5 |
1181-20-M6 |
1181-25-M6 |
1181-25-M8 |
1181-32-M8 |
1181-36-M10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝方式 | 螺牙No. M | 握柄粗細 (mm) | 握柄長度 (mm) | 安裝部長度 (mm) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 內螺牙 | M5 | 16 | 18 | 7 | A 螺帽 | ||
4天 | 內螺牙 | M6 | 20 | 24 | 9 | A 螺帽 | ||
4天 | 內螺牙 | M6 | 25 | 29 | 9 | A 螺帽 | ||
4天 | 內螺牙 | M8 | 25 | 29 | 9 | A 螺帽 | ||
4天 | 內螺牙 | M8 | 32 | 37 | 12 | A 螺帽 | ||
4天 | 內螺牙 | M10 | 36 | 42 | 15 | A 螺帽 | ||
4天 | 外螺牙 | M5 | 16 | 18 | 10 | B 螺栓 | ||
4天 | 外螺牙 | M6 | 20 | 24 | 12 | B 螺栓 | ||
4天 | 外螺牙 | M6 | 25 | 29 | 14 | B 螺栓 | ||
4天 | 外螺牙 | M8 | 25 | 29 | 14 | B 螺栓 | ||
4天 | 外螺牙 | M8 | 32 | 37 | 16 | B 螺栓 | ||
4天 | 外螺牙 | M10 | 36 | 42 | 18 | B 螺栓 |
Loading...
型式 | 固定型 | 握柄形狀 | 蘑菇型 | 握柄材質 | 鋼 ST |
---|---|---|---|---|---|
握柄表面 | 鍍霧銀 EL | 安裝部材質 | 鋼 ST |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策