(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁合金製彈簧拔插鉸鏈 PM120型 (型號表)

鋁合金製彈簧拔插鉸鏈 PM120型

透過彈簧反作用力使門板自動關上的鉸鏈。
【特長】
・彈簧反作用力的強度可以使用內六角扳手進行3段調整。
・可輕鬆進行門板拆卸。

(i)請注意

  • 若使用時發出聲響,請在墊圈及內置扭簧塗上潤滑油

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PM120-524401L
PM120-525401R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS開啟方向
19天 10左開
19天 10右開

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 拔插鉸鏈 長度(mm) 120 用途 標準
本體材質 鋁合金 寬度(mm) 80 附加功能 內建彈簧
安裝方法 螺絲固定 本體表面處理 陽極處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767