(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP 阻尼鉸鏈 不鏽鋼製托架 HG-JH14-50 (型號表)

鉸鏈

LAMP 阻尼鉸鏈 不鏽鋼製托架 HG-JH14-50

將Lapcon阻尼鉸鏈 UDH-14型組裝於不鏽鋼製托架而成的阻尼鉸鏈。
【特長】
・開啟方向的轉動輕快順暢,阻尼器僅在關閉方向上動作。
・左用/軸往逆時針方向旋轉時阻尼器發揮效用的類型。
・右用/軸往順時針方向旋轉時阻尼器發揮效用的類型。
【用途】
・需要緩閉型的各種箱體上蓋等。

(i)請注意

  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第43頁),本商品為左右成組販售
  • 請在門的開關位置設置止動器,確保旋轉時不會超出旋轉範圍
  • 安裝時請確保各鉸鏈的軸心維持水平沒有偏差

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HG-JH14-50

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-JH14-50
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
19天 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 旗鉸鏈 長度(mm) 46 用途 標準 / 耐腐蝕性
本體材質 不鏽鋼 寬度(mm) 100 附加功能 附阻尼器
開啟方向 左右皆可 開啟角度(deg) 115 安裝方法 螺絲固定
安裝孔 沉頭孔 扭矩(1組)(N・m) 3~5 本體表面處理 鏡面表面處理

LAMP 阻尼鉸鏈 不鏽鋼製托架 HG-JH14-50的型號HG-JH14-50頁面。
記載關於型號HG-JH14-50之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767