(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

ICF規格 L型波紋管閥

ICF規格 L型波紋管閥

為隔絕空氣與真空的閥。
【特色】
・將ICF34~ICF114規格標準化。
・採用波紋管密封方式,可保有高度氣密性。
・除了L型,也備有直型。
【用途】
・用於真空容器的配管系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ICF規格 L型ベローズバルブ:関連画像

商品規格

  • 使用溫度範圍:~150℃
  • 使用壓力範圍:大氣壓~5×10-6Pa
  • 洩漏量:1.3×10-7Pa・l/sec.以下
  • 法蘭材質:SUS 304
  • 本體材質:SUS 304
  • 波紋管材質:AM-350
  • 閥帽密封材質:Viton®

規格表

型號規格尺寸ADEL
ICF34MABVICF 343857.260120~139
ICF70MABVICF 706376.260161~201
ICF114MABVICF 114105101.660227~268
型號
ICF34MABV
ICF70MABV
ICF114MABV
型號數量折扣標準
出貨日
連接法蘭尺寸
10天~ ICF34
7天~ ICF70
10天~ ICF114
型號
型號數量折扣標準
出貨日
連接法蘭尺寸

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 規格 ICF規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767