(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

ICF規格 水冷・氣體引入機 LF Swagelok/Swagelok

ICF規格 水冷・氣體引入機 LF Swagelok/Swagelok

ICF規格的水冷・氣體引入用法蘭。
【特色】
・將ICF34~ICF70的規格標準化。
・擁有豐富的Swagelok接頭種類。
・也提供尺寸為1/4吋的規格選擇。
【用途】
・真空容器的配管系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ICF規格 水冷・ガス導入機 LF Swagelok/Swagelok:関連画像

商品規格

  • 接頭材質:SUS 316
  • 法蘭材質:SUS 304
  • 管材質:SUS 304

規格表

型號法蘭尺寸管數ABCD
ICF34LF1/4SS1ICF 3417575--
ICF70LF1/4SS1ICF 7017575--
ICF70LF1/4SS2ICF 7027512512575
型號
ICF34LF1/4SS1
ICF70LF1/4SS1
ICF70LF1/4SS2
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 軟管數
9天~ ICF341
9天~ ICF701
6天~ ICF702
型號
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 軟管數

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 法蘭 規格 ICF規格 法蘭形狀 附導入管法蘭
法蘭種類 固定法蘭 材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767