(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

JUNRON黃銅製接頭護套附電線圓蓋螺帽

JUNKOSHA AIR PIPING JOINT

JUNRON黃銅製接頭護套附電線圓蓋螺帽

適用日本工業規格JIS B8381「空壓管接頭」。握住軟管嵌入裝置部並用套筒、圓蓋螺帽鎖緊的機構,因此可確實連接。附各R(PT)螺紋尺寸的彩色螺紋密封。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

UNG-06

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

JUNRON黃銅製接頭螺紋T型 尺寸圖01

產品規格

    規格

    種類使用流體使用溫度範圍※1最高使用壓力使用真空壓力※2適用軟管※3使用流體
    JUNRON黃銅製接頭空氣-20℃~+60℃符合軟管最高使用壓力0.014kPa<JUNRON A(尼龍軟管)空氣、水、油
    JUNRON US、UH
    (優力膠軟管)
    空氣
    JUNRON UF
    (優力膠軟管)
    空氣、水
    JUNRON UE
    (半導電性優力膠軟管)
    空氣
    水、(油)0 (-20℃)~+60℃JUNRON UC
    (優力膠軟管)
    空氣
    JUNRON UFL
    (優力膠軟管)
    空氣、水
    JUNRON AP1、AP4空氣、水、油、
    有機溶劑
    JUNRON UP1空氣、水、油、
    有機溶劑
    JUNRON SP4、SPF
    (防噴濺軟管)
    空氣、水

    ※1 雖然使用流體是使用空氣達+80℃,水、油則達+70℃,但請使用單獨販售金屬套筒。此外,請勿使軟管結凍。
    ※2 JUNRON US除外
    ※3 使用JUNRON以外的軟管時,請使用外徑精度為尼龍±0.1mm以內、優力膠±0.15mm以內,且真圓度最大外徑、最小外徑在0.2mm以內的軟管。

    規格表

    公制系列

    JUNRON黃銅製接頭T型 規格表01
    • UNG的套筒,可使用公制系列套筒。

    使用範例

    使用方法

    【軟管連接方法】

    • 將軟管以直角切割,稍微鬆開圓蓋螺帽,將軟管插入直到觸碰到本體底部,再將圓蓋螺帽手動鎖緊。之後,請用扳手正式鎖緊。若是JUNRON A(尼龍軟管)SP4軟管,請以扳手手動鎖緊1.5圈,若是JUNRON U(優力膠軟管)請旋轉鎖緊2圈。

    產品特長詳情

    特長

    • 直至軟管破損為止,連接部分並無異常。

    用途

    • 空氣壓配管、水壓、油壓

    構造

    JUNRON黃銅製接頭隔板母端套接接頭 產品規格02
    • 標準品部分安裝樹脂套筒。
      (PN16×12-PT1/2-BS及PL16×12-PT1/2-BS,僅限金屬套筒。)
    • 公制系列與英制系列的辨別方式,公制系列的套筒是灰色,英制系列的套筒則為黑色。此外,英制系列的圓蓋螺帽會有凹槽。

      管用螺紋建議鎖緊扭矩

      -R(PT)N・m
      R(PT)螺紋鎖緊扭矩1/86.8~8.8
      1/411.8~13.7
      3/821.6~23.5
      1/227.5~32.4

      注意、禁止事項

      注意

      • 拆下軟管後重新連接時,請先切除軟管前端10mm左右,再更換套筒。
      型號
      UNG-06
      型號數量折扣標準
      出貨日
      10天~

      Loading...

      1. 1

      基本資訊

      接續種類 相關零件 相關零件 形狀・種類 帶保護線的圓蓋螺帽 材質 黃銅
      表面處理 適用軟管外徑(mm) 6

      JUNRON黃銅製接頭護套附電線圓蓋螺帽的型號UNG-06頁面。
      記載關於型號UNG-06之規格、尺寸、型式情報。

      此分類還有這些商品

      經常被一起購買的商品

      看過此商品的人也看過這些商品

      技術支援服務

      FA用機械標準零件
      Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767