(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

NW/KF規格 鏈型夾環 (型號表)

NW/KF規格 鏈型夾環

【特色】
・以多個鏈環將力分散後均勻鎖緊,相較於過往的兩片型C型夾環,更能確實密封
・設計上符合人體工學,鎖緊時不會對手造成負擔
・具有容易裝卸的特性,不會造成法蘭磨損
・因O型環被均勻擠壓,也可延長O型環的壽命
・對於震動具有耐久性,即使發生震動,夾環也不會鬆脫
【用途】
・真空容器的配管系統

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

NW/KF規格 チェーンクランプ:関連画像

規格表

單位:mm

型號材質規格尺寸LN鏈節數
NW16CC鏈節:鋁
鏈條:SUS 316L
旋鈕:FRP
固定螺絲(M5):SUS 316L
夾緊螺栓:鋁
NW/KF 16122603
NW25CCNW/KF 25127704
NW40CCNW/KF 40141854
NW50CCNW/KF 501561055
型號
NW16CC
NW25CC
NW40CC
NW50CC
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱)
4天~ NW(KF)16
4天~ NW(KF)25
4天~ NW(KF)40
4天~ NW(KF)50

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 夾環 規格 NW/KF規格 夾環種類 鏈條
材質 不鏽鋼+鋁合金

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767