(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

NW/KF規格 真空排氣用軟管夾環

NW/KF規格 真空排氣用軟管夾環

SUS304材質的軟管夾環。
【特色】
・用於固定真空排氣軟管或PVC軟管。
【用途】
・真空容器的配管系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

商品規格

  • 材質:SUS304

規格表

型號適用徑(mm)
RHC611-23
RHC7.514-27
RHC917-32
RHC1219-38
RHC1521-45
RHC1827-51
RHC2540-64
RHC3250-66
RHC3868-86
RHC5087-113
型號
RHC6
RHC7.5
RHC9
RHC12
RHC15
RHC18
RHC25
RHC32
RHC38
RHC50
型號數量折扣標準
出貨日
適用直徑
(mm)
5天~ 11-23
5天~ 14-27
11天~ 17-32
11天~ 19-38
4天~ 21-45
11天~ 27-51
11天~ 40-64
11天~ 50-66
11天~ 68-86
11天~ 87-113

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 夾環 規格 NW/KF規格 夾環種類 夾環
材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304 夾鉗種類詳情 橡膠軟管用管夾

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767