(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[特點]
・用於安裝軸的支架。
・由於以樹脂製成,因此更輕。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
FSFPABM03-08J |
FSFPABM03-10J |
FSFPABM03-12J |
FSFPABM03-S0J |
FSFPABM03-S2J |
FSFPABM04-08J |
FSFPABM04-10J |
FSFPABM04-12J |
FSFPABM04-S0J |
FSFPABM04-S2J |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 1 (mm) | 安裝間距 | 導桿徑 1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
7天~ | 68 | 3.5X8 | φ8 | ||
7天~ | 68 | 3.5X8 | φ10 | ||
7天~ | 70 | 3.5X8 | φ12 | ||
7天~ | 85 | 3.5X8 | □10 | ||
7天~ | 85 | 3.5X8 | □12 | ||
7天~ | 68 | 4.5X12 | φ8 | ||
4天~ | 68 | 4.5X12 | φ10 | ||
4天~ | 70 | 4.5X12 | φ12 | ||
7天~ | 85 | 4.5X12 | □10 | ||
7天~ | 85 | 4.5X12 | □12 |
Loading...
安裝感應器類型 | 托架組合 | 種類 | 托架 | 托架形狀 | 軸用 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | PA(66N)黑色 | 表面處理 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策