(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

感應器托架 可撓性 鋁/安裝底座 安裝底座C(圓軸/方軸用)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSFMBC010-10A
FSFMBC010-12A
FSFMBC020-08A
FSFMBC020-10A
FSFMBC020-12A
FSFMBC020-14A
FSFMBC020-16A
FSFMBC020-S0A
FSFMBC020-S2A
FSFMBC040-08A
FSFMBC040-10A
FSFMBC040-12A
FSFMBC040-14A
FSFMBC040-16A
FSFMBC040-S0A
FSFMBC040-S2A
FSFMBC060-08A
FSFMBC060-10A
FSFMBC060-12A
FSFMBC060-14A
FSFMBC060-16A
FSFMBC060-S0A
FSFMBC060-S2A
型號數量折扣標準
出貨日
基準尺寸 A
(mm)
寬度
(mm)
長度 1
(mm)
導桿徑 1
(mm)
4天~ 102550φ10
4天~ 102550φ12
7天~ 202560φ8
4天~ 202560φ10
4天~ 202560φ12
7天~ 203060φ14
7天~ 203060φ16
7天~ 202560□10
7天~ 202560□12
7天~ 402580φ8
7天~ 402580φ10
4天~ 402580φ12
7天~ 403080φ14
7天~ 403080φ16
7天~ 402580□10
7天~ 402580□12
7天~ 6025100φ8
7天~ 6025100φ10
7天~ 6025100φ12
7天~ 6030100φ14
7天~ 6030100φ16
7天~ 6025100□10
7天~ 6025100□12

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 托架組合 種類 托架 托架形狀 軸用
材質 A6063BE-T5 表面處理 厚度/高度(mm) 20

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767