(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

感應器托架 單板式 光電感應器用 CZ-SX型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSCZSX025-S
FSCZSX025-Z
FSCZSX030-S
FSCZSX030-Z
FSCZSX035-S
FSCZSX035-Z
FSCZSX040-S
FSCZSX040-Z
FSCZSX045-S
FSCZSX050-S
FSCZSX055-S
FSCZSX060-S
FSCZSX070-S
FSCZSX080-S
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 基準尺寸 A
(mm)
長度 1
(mm)
厚度/高度
(mm)
板厚 t
(mm)
7天~ SUS3042554.5162
7天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑2554.816.32.3
7天~ SUS3043059.5162
7天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑3059.816.32.3
7天~ SUS3043564.5162
7天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑3564.816.32.3
7天~ SUS3044069.5162
7天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑4069.816.32.3
7天~ SUS3044574.5162
7天~ SUS3045079.5162
7天~ SUS3045584.5162
7天~ SUS3046089.5162
7天~ SUS3047099.5162
7天~ SUS30480109.5162

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 光電感應器 種類 托架 托架形狀 L
寬度(mm) 22

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767