(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

單板式 光電感應器用 安裝共用支架L型

SHIMRING

單板式 光電感應器用 安裝共用支架L型

【特點】
支援各種安裝間距,可調整光軸位置,更換感應器廠商/機型時非常方便。
此外也有各種方向衝突都可保護感應器的完全保護型。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FSCPL-1S

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

單位:mm
單板 光電感應器用 安裝共用托架L型 尺寸圖

產品規格

・材質…不鏽鋼 SUS304
・附屬品…感應器安裝用螺絲:組合螺絲(SUSXM7)M3×12…2顆
・重量…31g
・板厚…t 2.0

型號
FSCPL-1S
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

安裝感應器類型 光電感應器 種類 托架 托架形狀 L
材質 不鏽鋼SUS304 表面處理 寬度(mm) 30
長度 1(mm) 62 厚度/高度(mm) 29 板厚 t(mm) 2
長孔數 6

單板式 光電感應器用 安裝共用支架L型的型號FSCPL-1S頁面。
記載關於型號FSCPL-1S之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767