(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

中級 100ZH 軌道型 重量用 合成橡膠輪 (密封腳輪)

中級 100ZH 軌道型 重量用 合成橡膠輪 (密封腳輪)

因為有彈性。所以行駛聲音、抗震性、衝擊緩和都很好。即使在凹凸不平的路面也能得到穩定的運行。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
104ZHZ
106ZH
107ZH
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
安裝孔徑 d
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
11天~ 6880.01~140.0083.3505064645028516.52.3
4天~ 106140.01~220.001477171909075377510.53.2
11天~ 130140.01~220.00171.571719090100388810.53.2

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板式活動 特性 静音 剎車
車輪材質 丁腈橡膠 (NBR) 車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐藥性 本體材質 冷軋鋼板 (SPCC)
安裝孔種類 圓孔 車輪顏色 黑(中心部合成硬橡膠式合成橡膠輪)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767