(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特點】
・與合成橡膠輪相比。即使長時間放置車輪也不會變形。與鋼輪相比。不會損壞地板。
・耐磨損性優異、有自潤滑性、抗衝擊性優異。
・耐油性、耐溶劑性、耐藥性出色
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
603-N
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
腳輪型 | 平板式固定 | 剎車 | 無 | 車輪材質 | 硼醯胺樹脂 (尼龍6) |
---|---|---|---|---|---|
車輪特性 | 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐藥性 | 本體材質 | 冷軋鋼板 (SPCC) |
標準級 600-N 固定型 尼龍輪 (密封腳輪)的型號603-N頁面。
記載關於型號603-N之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
602-N |
605-N |
606-N |
607-N |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 車輪安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 安裝孔種類 | 安裝孔間距 長邊方向 P2 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 P1 (mm) | 尺寸 L1 (mm) | 尺寸 L2 (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 W (mm) | 安裝孔徑 d (mm) | 安裝座厚 t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 55 | 35.01~80.00 | 68.6 | 圓孔 (2孔) | 43 | - | 55 | 19 | 40 | 18 | 6.5 | 2 | ||
4天~ | 80 | 80.01~140.00 | 127.4 | 圓孔 | 70 | 36 | 85 | 51 | 63 | 25 | 6.5 | 2.3 | ||
4天~ | 93 | 140.01~220.00 | 156.8 | 圓孔 | 70 | 36 | 85 | 51 | 75 | 25 | 6.5 | 2.3 | ||
11天~ | 123 | 140.01~220.00 | 186.2 | 圓孔 | 80 | 36 | 97 | 53 | 100 | 27 | 8.5 | 2.3 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策