(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

FOOT MASTER® 超高荷重輪GXT系列

FOOT MASTER® 超高荷重輪GXT系列

FOOT MASTER® 高荷重輪系列採用鍛造輪架搭配聚氨酯或MC尼龍車輪,為講究安全性及穩定度的高荷重輪首選
・聚氨酯相對MC尼龍較為柔軟,可減少重型輪產生的地面噪音及損傷
・MC尼龍材質較硬,行走時轉動性和旋轉性較為優良,載重也更高
・可應用於航太業、AGV 搬運、汽車產線、電源供應器等
・全系列符合RoHS、REACH規範

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考
  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
GXT-80-ARF-HUD
GXT-80-ARF-MCD
GXT-80-ASF-HUD
GXT-80-ASF-MCD
GXT-80-ASS-HUD
GXT-80-ASS-MCD
GXT-80-BSF-HUD
GXT-80-BSF-MCD
GXT-80-BSS-HUD
GXT-80-BSS-MCD
GXT-100-ARF-HUD
GXT-100-ARF-MCD
GXT-100-ARF-NYD
GXT-100-ASF-HUD
GXT-100-ASF-MCD
GXT-100-ASF-NYD
GXT-100-ASS-HUD
GXT-100-ASS-MCD
GXT-100-BSF-HUD
GXT-100-BSF-MCD
GXT-100-BSF-NYD
GXT-100-BSS-HUD
GXT-100-BSS-MCD
GXT-125-ARF-HUD
GXT-125-ARF-MCD
GXT-125-ASF-HUD
GXT-125-ASF-MCD
GXT-125-BSF-HUD
GXT-125-BSF-MCD
GXT-150-ARF-HUD
GXT-150-ARF-MCD
GXT-150-ASF-HUD
GXT-150-ASF-MCD
GXT-150-BSF-HUD
GXT-150-BSF-MCD
GXT-200-ARF-HUD
GXT-200-ARF-MCD
GXT-200-ASF-HUD
GXT-200-ASF-MCD
GXT-200-BSF-HUD
GXT-200-BSF-MCD
GXT-250-ARF-HUD
GXT-250-ARF-MCD
GXT-250-ASF-HUD
GXT-250-ASF-MCD
GXT-250-BSF-HUD
GXT-250-BSF-MCD
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪類型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
安裝孔距 圓直徑P.C.D 螺牙規格 偏芯距
(mm)
16天 10平板式固定120485.01~750.00500[聚氨酯] 聚氨酯圓孔80601008580489-40
16天 10平板式固定120750.01~1500[尼龍] MC尼龍圓孔80601008580489-40
16天 10平板式活動120485.01~750.00500[聚氨酯] 聚氨酯圓孔80601008580489-40
16天 10平板式活動120750.01~1500[尼龍] MC尼龍圓孔80601008580489-40
16天 10螺牙栓入式120485.01~750.00500[聚氨酯] 聚氨酯-----8048-M36×4040
16天 10螺牙栓入式120485.01~750.00500[尼龍] MC尼龍-----8048-M36×4040
16天 10平板式活動120485.01~750.00附活動剎車500[聚氨酯] 聚氨酯圓孔80601008580489-40
16天 10平板式活動120750.01~附活動剎車1500[尼龍] MC尼龍圓孔80601008580489-40
16天 10螺牙栓入式120485.01~750.00附活動剎車500[聚氨酯] 聚氨酯-----8048-M36×4040
16天 10螺牙栓入式120485.01~750.00附活動剎車500[尼龍] MC尼龍-----8048-M36×4040
16天 10平板式固定140485.01~750.00600[聚氨酯] 聚氨酯圓孔806010085100489-40
16天 10平板式固定140750.01~2200[尼龍] MC尼龍圓孔806010085100489-40
16天 10平板式固定140750.01~900[尼龍] 尼龍66圓孔806010085100489-40
16天 10平板式活動140485.01~750.00600[聚氨酯] 聚氨酯圓孔806010085100489-40
16天 10平板式活動140750.01~2200[尼龍] MC尼龍圓孔806010085100489-40
16天 10平板式活動140750.01~900[尼龍] 尼龍66圓孔806010085100489-40
16天 10螺牙栓入式140485.01~750.00600[聚氨酯] 聚氨酯-----10048-M36×4040
16天 10螺牙栓入式140485.01~750.00600[尼龍] MC尼龍-----10048-M36×4040
16天 10平板式活動140485.01~750.00附活動剎車600[聚氨酯] 聚氨酯圓孔806010085100489-40
16天 10平板式活動140750.01~附活動剎車2200[尼龍] MC尼龍圓孔806010085100489-40
16天 10平板式活動140750.01~附活動剎車900[尼龍] 尼龍66圓孔806010085100489-40
16天 10螺牙栓入式140485.01~750.00附活動剎車600[聚氨酯] 聚氨酯-----10048-M36×4040
16天 10螺牙栓入式140485.01~750.00附活動剎車600[尼龍] MC尼龍-----10048-M36×4040
16天 10平板式固定170750.01~1100[聚氨酯] 聚氨酯圓孔1401051751401257014-77.5
16天 10平板式固定170750.01~1500[尼龍] MC尼龍圓孔1401051751401257014-77.5
16天 10平板式活動170750.01~1100[聚氨酯] 聚氨酯圓孔1401051751401257014-77.5
16天 10平板式活動170750.01~1500[尼龍] MC尼龍圓孔1401051751401257014-77.5
16天 10平板式活動170750.01~附活動剎車1100[聚氨酯] 聚氨酯圓孔1401051751401257014-77.5
16天 10平板式活動170750.01~附活動剎車1500[尼龍] MC尼龍圓孔1401051751401257014-77.5
16天 10平板式固定224750.01~1500[聚氨酯] 聚氨酯圓孔1401051751401506814-48
16天 10平板式固定200750.01~2200[尼龍] MC尼龍圓孔1401051751401507014-80
16天 10平板式活動224750.01~1500[聚氨酯] 聚氨酯圓孔1401051751401506814-48
16天 10平板式活動200750.01~2200[尼龍] MC尼龍圓孔1401051751401507014-80
16天 10平板式活動224750.01~附活動剎車1500[聚氨酯] 聚氨酯圓孔1401051751401506814-48
16天 10平板式活動200750.01~附活動剎車2200[尼龍] MC尼龍圓孔1401051751401507014-80
16天 10平板式固定275750.01~2000[聚氨酯] 聚氨酯圓孔1401051751402006814-60
16天 10平板式固定260750.01~2500[尼龍] MC尼龍圓孔1401051751402007014-75
16天 10平板式活動275750.01~2000[聚氨酯] 聚氨酯圓孔1401051751402006814-60
16天 10平板式活動260750.01~2500[尼龍] MC尼龍圓孔1401051751402007014-75
16天 10平板式活動275750.01~附活動剎車2000[聚氨酯] 聚氨酯圓孔1401051751402006814-60
16天 10平板式活動260750.01~附活動剎車2500[尼龍] MC尼龍圓孔1401051751402007014-75
16天 10平板式固定310750.01~2300[聚氨酯] 聚氨酯圓孔1401051751402506414-75
16天 10平板式固定310750.01~2700[尼龍] MC尼龍圓孔1401051751402507014-75
16天 10平板式活動310750.01~2300[聚氨酯] 聚氨酯圓孔1401051751402506414-75
16天 10平板式活動310750.01~2700[尼龍] MC尼龍圓孔1401051751402507014-75
16天 10平板式活動310750.01~附活動剎車2300[聚氨酯] 聚氨酯圓孔1401051751402506414-75
16天 10平板式活動310750.01~附活動剎車2700[尼龍] MC尼龍圓孔1401051751402507014-75

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 金屬零件材質 用途 工廠設備
金屬零件表面處理 鍍鋅+粉末噴塗

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767