(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特點】
附固定把手,無需工具即可輕鬆固定。
特殊的楔型形狀能以較小的力量固定。
・可利用邊緣的螺絲孔安裝支架或固定套環。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 内徑 B | 外徑 D | 材質 | 表面處理 | 固定把手形狀顏色 | 材質 | 表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 35 | 鐵 | 有表面處理 | 消光黑 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 10 | 35 | 鐵 | 有表面處理 | 橘 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 10 | 35 | 鐵 | 有表面處理 | 銀灰 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 10 | 35 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 消光黑 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 10 | 35 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 橘 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 10 | 35 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 銀灰 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 12 | 38 | 鐵 | 有表面處理 | 消光黑 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 12 | 38 | 鐵 | 有表面處理 | 橘 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 12 | 38 | 鐵 | 有表面處理 | 銀灰 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 12 | 38 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 消光黑 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 12 | 38 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 橘 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 12 | 38 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 銀灰 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 15 | 40 | 鐵 | 有表面處理 | 消光黑 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 15 | 40 | 鐵 | 有表面處理 | 橘 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 15 | 40 | 鐵 | 有表面處理 | 銀灰 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 15 | 40 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 消光黑 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 15 | 40 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 橘 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 15 | 40 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 銀灰 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 16 | 42 | 鐵 | 有表面處理 | 消光黑 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 16 | 42 | 鐵 | 有表面處理 | 橘 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 16 | 42 | 鐵 | 有表面處理 | 銀灰 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 16 | 42 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 消光黑 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 16 | 42 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 橘 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 16 | 42 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 銀灰 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 20 | 46 | 鐵 | 有表面處理 | 消光黑 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 20 | 46 | 鐵 | 有表面處理 | 橘 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 20 | 46 | 鐵 | 有表面處理 | 銀灰 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 20 | 46 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 消光黑 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 20 | 46 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 橘 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 20 | 46 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 銀灰 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 25 | 50 | 鐵 | 有表面處理 | 消光黑 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 25 | 50 | 鐵 | 有表面處理 | 橘 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 25 | 50 | 鐵 | 有表面處理 | 銀灰 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 25 | 50 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 消光黑 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 25 | 50 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 橘 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 25 | 50 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 銀灰 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 30 | 56 | 鐵 | 有表面處理 | 消光黑 | 鋼 | 染黑 | ||
7天~ | 30 | 56 | 鐵 | 有表面處理 | 橘 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 30 | 56 | 鐵 | 有表面處理 | 銀灰 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 30 | 56 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 消光黑 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 30 | 56 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 橘 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 30 | 56 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 銀灰 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 35 | 65 | 鐵 | 有表面處理 | 消光黑 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 35 | 65 | 鐵 | 有表面處理 | 橘 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 35 | 65 | 鐵 | 有表面處理 | 銀灰 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 35 | 65 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 消光黑 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 35 | 65 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 橘 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 35 | 65 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 銀灰 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 40 | 70 | 鐵 | 有表面處理 | 消光黑 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 40 | 70 | 鐵 | 有表面處理 | 橘 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 40 | 70 | 鐵 | 有表面處理 | 銀灰 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 40 | 70 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 消光黑 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 40 | 70 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 橘 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 40 | 70 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 銀灰 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 50 | 85 | 鐵 | 有表面處理 | 消光黑 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 50 | 85 | 鐵 | 有表面處理 | 橘 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 50 | 85 | 鐵 | 有表面處理 | 銀灰 | 鋼 | 染黑 | ||
4天~ | 50 | 85 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 消光黑 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 50 | 85 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 橘 | 不鏽鋼 | 無 | ||
4天~ | 50 | 85 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 銀灰 | 不鏽鋼 | 無 |
Loading...
緊固方法 | 楔 | 規格 | 附固定把手 / 附側面安裝孔 | 壁厚 | 標準型 |
---|---|---|---|---|---|
側面加工 | 螺牙3孔 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策