(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

標準開縫軸環 六角內徑螺絲(粗螺紋)

標準開縫軸環 六角內徑螺絲(粗螺紋)

【特長】
・可使用於螺桿(粗螺紋)上。
・因外形為六角形,可用扳手安裝。
・透過開縫構造,能鎖緊又不損傷螺桿。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SCS08N09CH
SCS10N09CH
SCS12N12CH
SCS16N14CH
SCS20N14CH
SCS24N14CH
SCS30N14CH
型號數量折扣標準
出貨日
内徑 B 外徑 D 內螺牙公稱
(mm)
7天~ 826M8XP1.25
7天~ 1029M10XP1.5
4天~ 1232M12XP1.75
4天~ 1639M16XP2.0
4天~ 2044M20XP2.5
4天~ 2450M24XP3.0
4天~ 3054M30XP3.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

緊固方法 開縫 規格 附內螺牙 材質
表面處理 有表面處理 壁厚 標準型 側面加工
材質 表面處理 染黑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767