(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

標準開縫軸環 內徑螺絲(細螺紋)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SCS06H09C
SCS08H09C
SCS10H09C
SCS12H12C
SCS15H14C
SCS16H14C
SCS20H15C
SCS25H15C
SCS30H15C
SCS35H15C
型號數量折扣標準
出貨日
内徑 B 外徑 D 內螺牙公稱
(mm)
7天~ 620M6XP0.75
7天~ 825M8XP0.75
4天~ 1025M10XP0.75
4天~ 1231M12XP1.0
7天~ 1538M15XP1.0
9天~ 1638M16XP1.0
7天~ 2044M20XP1.0
4天~ 2550M25XP1.5
7天~ 3056M30XP1.5
4天~ 3560M35XP1.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

緊固方法 開縫 規格 附內螺牙 材質
表面處理 有表面處理 壁厚 標準型 側面加工
材質 表面處理 染黑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767