(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附接頭固定式零件吸盤 PJTK、PJYK

附接頭固定式零件吸盤 PJTK、PJYK

也可對應球面或有角度之吸附目標物的附零件吸盤。
【特長】
・耐久性優異,長壽命
・耐油、耐熱性優異,各種環境皆可使用的附零件吸盤
・具波紋管部分,緩衝性優異

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

附接頭固定式零件吸盤 PJTK

尺寸圖 PJTK-2/4、PJTK-6/8、PJTK-10/15/20/25/30/35/40/50、PJTK-60/70/80

尺寸圖
PJTK-2/4、PJTK-6/8、PJTK-10/15/20/25/30/35/40/50、PJTK-60/70/80

附接頭固定式零件吸盤 PJYK

尺寸圖 PJYK-2/4、PJYK-6/8、PJYK-10/15/20/25/30/35/40/50、PJYK-60/70/80

尺寸圖
PJYK-2/4、PJYK-6/8、PJYK-10/15/20/25/30/35/40/50、PJYK-60/70/80

產品規格

零件規格

吸盤直徑φ2/4(直徑2/4mm)φ6/8(直徑6/8mm)φ10~50(直徑10~50mm)φ60~80(直徑60~80mm)
真空取出方向
配管接頭無接頭××××××Rc1/8Rc1/8
倒鉤接頭φ4(直徑4mm)×2.5××××××
φ6(直徑6mm)×4××○(M5)○(M5)○(M5)××
零件安裝方法安裝板內牙外牙內牙外牙內牙外牙內牙

註)吸盤直徑φ2~8(吸盤直徑2~8mm)的縱向型,零件與接頭為一體成形。

吸盤標準規格

記號材質硬度(A/S)使用溫度範圍顏色體積電阻率註1、2
NNBR(丁腈橡膠)55-26〜120℃-
S矽橡膠55-60〜250℃-
U優力膠橡膠55-20〜75℃-
F氟橡膠70-10〜230℃黑底白點-
NE導電性NBR(丁腈橡膠)70-26〜120℃黑底藍點102~103Ω・cm
SE導電性矽橡膠55-60〜250℃黑底紅點102~104Ω・cm
  • 註1)體積電阻率代表導電性,是表示每cm3的電阻值。
  • 註2)為利用製造商指定試片的測定值。
  • 註3)雖然因材料特性因素,可能會產生色偏,但不會影響性能。

規格表

型號ABCDEFGHIJKYZ質量(g)
PJTK-22244.53-M5×0.52.81.28.587H--8
PJTK-44255.53-M5×0.52.81.28.587H--8
PJTK-6633914-M952.510-12H4.2-11
PJTK-8833914-M952.510-12H4.2-11
PJTK-101042.59.52210HM853111510H3M5×0.814
PJTK-151544112210HM853111510H4.5M5×0.815
PJTK-202046132210HM853111510H5.5M5×0.817
PJTK-252548.515.52210HM853111510H6.5M5×0.819
PJTK-303061183214HM1053112014H8M6×1.042
PJTK-353561183214HM1053112014H8M6×1.044
PJTK-404061183214HM1053112014H8M6×1.044
PJTK-505063203214HM1053112014H9M8×1.2558
PJTK-606062.522.54021HM16×1.5Rc1/85-2321H10M10×1.25144
PJTK-707063.523.54021HM16×1.5Rc1/85-2321H11M10×1.25163
PJTK-808063.523.54021HM16×1.5Rc1/85-2321H11M10×1.25190
PJYK-2220.54.5165HM3×52.81.21111---3
PJYK-4421.55.5165HM3×52.81.21111---3
PJYK-6631.5922.510HM4×0.752.51613104.2-16
PJYK-8831.5922.510HM4×0.752.51613104.2-16
PJYK-101031.59.52210HM4×6531614103M5×0.817
PJYK-151533112210HM4×6531614104.5M5×0.818
PJYK-202035132210HM4×6531614105.5M5×0.820
PJYK-252537.515.52210HM4×6531614106.5M5×0.822
PJYK-303050183214HM6×8531820128M6×1.046
PJYK-353550183214HM6×8531820128M6×1.048
PJYK-404050183214HM6×8531820128M6×1.048
PJYK-505052203214HM6×8531820129M8×1.2562
PJYK-606062.522.54021HM8×11Rc1/85-281710M10×1.25139
PJYK-707063.523.54021HM8×11Rc1/85-281711M10×1.25158
PJYK-808063.523.54021HM8×11Rc1/85-281711M10×1.25185

 

(單位:mm)

 

選定用參考資訊

訂購範例

型式編號的辨別法

型式編號的辨別法

型號
PJTK-20-N
PJTK-30-N
PJTK-40-N
PJTK-40-S
PJTK-50-N
PJTK-60-N
型號數量折扣標準
出貨日
橡膠系材質 配管接頭 顏色 使用溫度範圍
(℃)
吸盤直徑
(mm)
9天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠倒鉤接頭[黑] 黑-26~12020
4天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠倒鉤接頭[黑] 黑-26~12030
4天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠倒鉤接頭[黑] 黑-26~12040
4天~ [矽膠] 矽橡膠倒鉤接頭-60~25040
9天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠倒鉤接頭[黑] 黑-26~12050
9天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠[Rp(G)] 無接頭(Rc)[黑] 黑-26~12060

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 唇部薄 / 固定座組 吸盤形狀 波紋管 安裝方式 附件式
材質 橡膠類 環境 標準 / 耐寒 / 耐熱 真空取出方向 縱向取出

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767