(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
採用波紋管型機構,可對應各種高度落差、角度的附接頭固定式零件吸盤。
【特長】
・吸盤呈波紋管型,可用於有角度的場所或R型工件的附著。
【用途】
・可用於配合有角度、球狀工件。
φ5(直徑5mm)/φ7(直徑7mm)
φ10~90(直徑10~90mm)
型式編號 | 吸盤 | 止迴螺絲 | 零件組 | 配管部規格 | |
---|---|---|---|---|---|
PCTK-5-□ | PCG-5-□ | 將吸盤單壓安裝於零件組 | PFTK-5A-K | 倒鉤接頭 | φ6×4(直徑6×4mm) |
PCTK-7-□ | PCG-7-□ | ||||
PCTK-10-□ | PCG-10-□ | TN-PC-10-M5 | PFTK-15-K | ||
PCTK-15-□ | PCG-15-□ | ||||
PCTK-18-□ | PCG-18-□ | ||||
PCTK-20-□ | PCG-20-□ | ||||
PCTK-30-□ | PCG-30-□ | TN-PC-30-M8 | PFTK-50-K | ||
PCTK-40-□ | PCG-40-□ | ||||
PCTK-60-□ | PCG-60-□ | ||||
PCTK-90-□ | PCG-90-□ | TN-PC-90-M12 | PCTK-90-K | Rc1/8(內牙) |
型式編號 | 吸盤 | 止迴螺絲 | 零件組 | 配管部規格 | |
---|---|---|---|---|---|
PCYK-5-□ | PCG-5-□ | 將吸盤單壓安裝於零件組 | PFYK-5A-K | 倒鉤接頭 | φ6×4(直徑6×4mm) |
PCYK-7-□ | PCG-7-□ | ||||
PCYK-10-□ | PCG-10-□ | TN-PC-10-M5 | PFYK-15-K | ||
PCYK-15-□ | PCG-15-□ | ||||
PCYK-18-□ | PCG-18-□ | ||||
PCYK-20-□ | PCG-20-□ | ||||
PCYK-30-□ | PCG-30-□ | TN-PC-30-M8 | PFYK-50-K | ||
PCYK-40-□ | PCG-40-□ | ||||
PCYK-60-□ | PCG-60-□ | ||||
PCYK-90-□ | PCG-90-□ | TN-PC-90-M12 | PCYK-90-K | Rc1/8(內牙) |
型式編號
(1)真空取出方向
(2)記號:吸盤口徑
(3)吸盤橡膠材質(記號:材質)
Loading...
吸盤種類 | 標準 / 固定座組 | 吸盤形狀 | 2段波紋管 | 安裝方式 | 插入式 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 橡膠類 | 配管接頭 | 倒鉤接頭 | 環境 | 標準 / 耐寒 / 耐熱 |
真空取出方向 | 縱向取出 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策