(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

雙面齒型皮帶 D3M型

雙面齒型皮帶 D3M型

圓弧齒型3mm間距的雙齒型雙面齒型皮帶。
【特長】
・維持標準皮帶的性能,於皮帶兩面設置齒形的雙面時規皮帶。
【用途】
・以往只有鏈條或齒輪才能達到的多軸傳動或逆轉驅動,也可發揮其威力。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

圓弧齒型3mm間距雙齒型

皮帶構造(齒布、芯線、齒布、齒橡膠)

皮帶構造(齒布、芯線、齒布、齒橡膠)

雙面齒型皮帶的公稱範例(寬度:mm、型式記號、雙面齒型記號、節圓周長:mm)

雙面齒型皮帶的公稱範例(寬度:mm、型式記號、雙面齒型記號、節圓周長:mm)

公稱節圓周長齒數
285-D3M285.095
291-D3M291.097
300-D3M300.0100
309-D3M309.0103
312-D3M312.0104
318-D3M318.0106
324-D3M324.0108
327-D3M327.0109
330-D3M330.0110
333-D3M333.0111
336-D3M336.0112
339-D3M339.0113
342-D3M342.0114
351-D3M351.0117
360-D3M360.0120
363-D3M363.0121
375-D3M375.0125
384-D3M384.0128
393-D3M393.0131
396-D3M396.0132
402-D3M402.0134
405-D3M405.0135
420-D3M420.0140
423-D3M423.0141
426-D3M426.0142
432-D3M432.0144
435-D3M435.0145
438-D3M438.0146
441-D3M441.0147
公稱節圓周長齒數
444-D3M444.0148
459-D3M459.0153
462-D3M462.0154
468-D3M468.0156
471-D3M471.0157
477-D3M402.0159
483-D3M483.0161
486-D3M486.0162
501-D3M501.0167
504-D3M504.0168
510-D3M510.0170
513-D3M513.0171
516-D3M516.0172
519-D3M519.0173
537-D3M537.0179
549-D3M549.0183
552-D3M552.0184
564-D3M564.0188
567-D3M567.0189
579-D3M579.0193
597-D3M597.0199
609-D3M609.0203
633-D3M633.0211
639-D3M639.0213
648-D3M648.0216
651-D3M651.0217
654-D3M654.0218
660-D3M660.0220
666-D3M666.0222
公稱節圓周長齒數
672-D3M672.0224
681-D3M681.0227
687-D3M687.0229
690-D3M690.0230
693-D3M693.0231
699-D3M699.0233
702-D3M702.0234
705-D3M705.0235
723-D3M723.0241
732-D3M732.0244
738-D3M738.0246
750-D3M750.0250
783-D3M783.0261
804-D3M804.0268
825-D3M825.0275
858-D3M858.0286
861-D3M861.0287
873-D3M873.0291
936-D3M936.0312
1026-D3M1026.0342
1038-D3M1038.0346
1050-D3M1050.0350
1086-D3M1086.0362
1110-D3M1110.0370
1188-D3M1188.0396
1227-D3M1227.0409
1260-D3M1260.0420
1500-D3M1500.0500
1800-D3M1800.0600
型號
1500-D3M-6
285-D3M-9
384-D3M-9
396-D3M-9
633-D3M-9
型號數量折扣標準
出貨日
No.寬度 W(mm) 皮帶周長(mm) 齒數
45天~ 61500500
46天~ 928595
45天~ 9384128
45天~ 9396132
45天~ 9633211

Loading...

  1. 1

基本資訊

皮帶形狀 閉端 皮帶齒面 雙面 皮帶材質 橡膠皮帶
芯線材質 玻璃纖維 齒型(皮帶型) 3M 皮帶形種類 圓弧齒形HTD皮帶
皮帶間距(mm) 3.0

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767