(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

超高扭矩時規皮帶 UP5M型

超高扭矩時規皮帶 UP5M型

由於具有高扭矩時規皮帶約2倍的傳動容量,因此可進行更高負荷的傳動或更省空間的設計。
Super High Torque Timing Belts/UP5M

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ] 材質
PTBN①橡膠CR合成橡膠
②芯線玻璃芯線
③帆布尼龍帆布

規格表

型式
Type皮帶No.皮帶寬度No.
PTBN520−UP5M− 150
種類PitchlhiPLD單位質量 g/m(寬度: 10mm)
UP5M53.253.601.811.790.57141.0
■種類 UP5M(Pitch:5mm)
型式齒數皮帶
周長
(mm)
Type皮帶No.皮帶
寬度No.
PTBN
(橡膠)
215−UP5M100
(10mm)

150
(15mm)
43215
225−UP5M45225
255−UP5M51255
260−UP5M52260
275−UP5M55275
295−UP5M59295
300−UP5M60300
310−UP5M62310
320−UP5M64320
325−UP5M65325
340−UP5M68340
350−UP5M70350
370−UP5M74370
375−UP5M75375
400−UP5M80400
420−UP5M84420
425−UP5M85425
430−UP5M86430
440−UP5M88440
450−UP5M90450
475−UP5M95475
490−UP5M98490
500−UP5M100500
515−UP5M103515
520−UP5M104520
525−UP5M105525
530−UP5M106530
550−UP5M110550
560−UP5M112560
575−UP5M115575
595−UP5M119595
600−UP5M120600
605−UP5M121605
635−UP5M127635
650−UP5M130650
670−UP5M134670
675−UP5M135675
690−UP5M138690
725−UP5M145725
740−UP5M148740
750−UP5M150750
780−UP5M156780
800−UP5M160800
835−UP5M167835
850−UP5M170850
900−UP5M180900
1000−UP5M2001000
1050−UP5M2101050

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PTBN1000-UP5M-100
PTBN1000-UP5M-150
PTBN1050-UP5M-100
PTBN1050-UP5M-150
PTBN215-UP5M-100
PTBN215-UP5M-150
PTBN225-UP5M-100
PTBN225-UP5M-150
PTBN255-UP5M-100
PTBN255-UP5M-150
PTBN260-UP5M-100
PTBN260-UP5M-150
PTBN275-UP5M-100
PTBN275-UP5M-150
PTBN295-UP5M-100
PTBN295-UP5M-150
PTBN300-UP5M-100
PTBN300-UP5M-150
PTBN310-UP5M-100
PTBN310-UP5M-150
PTBN320-UP5M-100
PTBN320-UP5M-150
PTBN325-UP5M-100
PTBN325-UP5M-150
PTBN340-UP5M-100
PTBN340-UP5M-150
PTBN350-UP5M-100
PTBN350-UP5M-150
PTBN370-UP5M-100
PTBN370-UP5M-150
PTBN375-UP5M-100
PTBN375-UP5M-150
PTBN400-UP5M-100
PTBN400-UP5M-150
PTBN420-UP5M-100
PTBN420-UP5M-150
PTBN425-UP5M-100
PTBN425-UP5M-150
PTBN430-UP5M-100
PTBN430-UP5M-150
PTBN440-UP5M-100
PTBN440-UP5M-150
PTBN450-UP5M-100
PTBN450-UP5M-150
PTBN475-UP5M-100
PTBN475-UP5M-150
PTBN490-UP5M-100
PTBN490-UP5M-150
PTBN500-UP5M-100
PTBN500-UP5M-150
PTBN515-UP5M-100
PTBN515-UP5M-150
PTBN520-UP5M-100
PTBN520-UP5M-150
PTBN525-UP5M-100
PTBN525-UP5M-150
PTBN530-UP5M-100
PTBN530-UP5M-150
PTBN550-UP5M-100
PTBN550-UP5M-150
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS皮帶寬度(mm) 周長
(mm)
齒數
7天~ 10101000200
7天~ 10151000200
7天~ 10101050210
7天~ 10151050210
7天~ 101021543
7天~ 101521543
7天~ 101022545
7天~ 101522545
7天~ 101025551
7天~ 101525551
7天~ 101026052
7天~ 101526052
7天~ 101027555
7天~ 101527555
7天~ 101029559
7天~ 101529559
7天~ 101030060
7天~ 101530060
7天~ 101031062
7天~ 101531062
7天~ 101032064
7天~ 101532064
7天~ 101032565
7天~ 101532565
7天~ 101034068
7天~ 101534068
7天~ 101035070
7天~ 101535070
7天~ 101037074
7天~ 101537074
7天~ 101037575
7天~ 101537575
7天~ 101040080
7天~ 101540080
7天~ 101042084
7天~ 101542084
7天~ 101042585
7天~ 101542585
7天~ 101043086
7天~ 101543086
7天~ 101044088
7天~ 101544088
7天~ 101045090
7天~ 101545090
7天~ 101047595
7天~ 101547595
7天~ 101049098
7天~ 101549098
7天~ 1010500100
7天~ 1015500100
7天~ 1010515103
7天~ 1015515103
7天~ 1010520104
7天~ 1015520104
7天~ 1010525105
7天~ 1015525105
7天~ 1010530106
7天~ 1015530106
7天~ 1010550110
7天~ 1015550110

Loading...

規格概要

[ ! ] 使用溫度:-15~80℃
[ ! ] 適用於P5M型的時規皮帶輪。>> P.1445~P.1448
[ ! ] 背面橡膠為黑色。
[ ! ] 皮帶周長為芯線長度。
[ ! ] 特長・注意事項 >> P.1411
[ ! ] 選定方式 >> P.2321~P.2322

基本資訊

皮帶形狀 閉端 皮帶齒面 標準(單面) 皮帶材質 橡膠皮帶
芯線材質 玻璃芯線 皮帶種類 UP5M 皮帶形種類 圓弧齒形超PX皮帶
傳動扭矩 高扭矩傳動

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767