(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

時規皮帶 T10

時規皮帶 T10

MITSUBOSHI皮帶標準規格的T10齒型時規皮帶。
消除鏈條或齒輪問題的同步傳動皮帶。小間距的皮帶特別適合用於精密設備、資訊設備。

【材質】
皮帶:優力膠、芯線:鋼纜線、聚酯樹脂、聚醯胺纖維
【皮帶形狀】無邊
【皮帶種類(寬度尺寸)】
15mm、20mm、25mm、30mm、40mm、50mm
【特長】
・具有豐富的齒型、尺寸種類,泛用性、購入性皆優異的產品。
・可獲得高傳導,因此可用於廣泛範圍。
・長壽命,且低噪音。實現降低成本。
【用途】
・最適合木工機械、工作機械、造紙機械、印刷機、風扇、鼓風機。

【相關產品】
<時規皮帶輪>
時規皮帶輪 T10型StarQuick T10-15StarQuick T10-25

(i)請注意

  • 部分產品由於原材料短缺,導致長交期,還請見諒。實際交期請以詢價為主。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

標準皮帶尺寸

時規皮帶 T10 尺寸圖

產品規格

皮帶寬度與皮帶輪寬度的關係

皮帶型皮帶寬度皮帶輪齒寬度(mm)
公稱寬度(mm)附法蘭無法蘭
T1055610
10101115
15151721
20202226
25252732
30303237
40404348
50505358

皮帶寬度公差

SUPER TORQUE的皮帶寬度公差

皮帶寬度(mm)皮帶
公稱寬度
皮帶長度[上段 公稱長度、下段 長度(mm)]
36~330
91.44~838.20
331~660
838.21~1676.40
661~1700
1676.41~4318.00
3.4~11.4025,031
037
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
11.5~38.1050,075
100,150
±0.6±0.6±0.6
38.2~50.8200±0.6±1.0+1.0
-1.3
50.9~76.2300+1.3
-1.6
±1.6+1.6
-2.0

梯型齒型的皮帶寬度公差

皮帶寬度(mm)皮帶長度(mm)
351以下超過351
840以下
超過840
1680以下
超過
1680
3以下+0.3
-0.4
+0.3
-0.4
+0.3
-0.4
+0.3
-0.4
超過3
10以下
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
超過10
40以下
±0.6±0.6±0.6±0.6
超過40
50以下
±0.6±0.6±1.0+1.0
-1.3
超過50
75以下
+1.0
-1.3
+1.0
-1.3
±1.3+1.3
-1.6
超過75
100以下
±1.3±1.3+1.3
-1.6
±1.6
超過
100
+1.3
-1.6
±2.0+2.0
-2.3
+2.0
-2.6

時規皮帶構造

G型/GB型

G型/GB型
※GB(裸背)型:橡膠粉飛散較少,可進行清潔的運轉。

構造上的特長與適用條件

構造上的特長與適用條件

  • 可廣泛使用於一般工業用。
  • 也可用於高負荷。
  • 標準皮帶可於-30~+80℃範圍的環境下使用。需達到最高100℃的耐熱性時,請使用耐熱規格皮帶。
  • 標準皮帶具有導電性。(電阻值:6MΩ以下)
  • 為防止皮帶偏向一側,張力體交互使用S絞線與Z絞線。

T10基準傳動容量表

皮帶寬度10.0mm時(單位:W)
T10基準傳動容量表
 

T10容許扭矩表

皮帶寬度10.0mm時(單位:N・m)
T10容許扭矩表

規格表

齒數皮帶間距
周長(mm)
37370
40400
41410
44440
45450
50500
(D) 53530
55550
56560
(D) 60600
61610
(D) 63630
65650
(D) 66660
69690
(D) 70700
(D) 72720
(D) 75750
78780
(D) 80800
81810
(D) 84840
85850
88880
89890
(D) 90900
91910
92920
94940
95950
96960
97970
(D) 98980
(D) 1001,000
1011,010
齒數皮帶間距
周長(mm)
1051,050
1081,080
(D) 1101,100
1111,110
1141,140
1151,150
(D) 1201,200
(D) 1211,210
(D) 1241,240
(D) 1251,250
(D) 1301,300
(D) 1321,320
(D) 1351,350
1381,380
1391,390
(D) 1401,400
(D) 1421,420
1441,440
1451,450
1461,460
(D) 1501,500
1561,560
(D) 1601,600
(D) 1611,610
(D) 1701,700
1751,750
1781,780
(D) 1801,800
(D) 1881,880
1961,960
2162,160
2202,200
2212,210
2252,250
  • (D)記號表示雙齒時規皮帶的標準尺寸。
型號
T10-15-37
T10-15-40
T10-15-45
T10-15-50
T10-15-53
T10-15-55
T10-15-60
T10-15-63
T10-15-65
T10-15-70
T10-15-72
T10-15-75
T10-15-80
T10-15-90
T10-15-91
T10-15-100
T10-15-105
T10-15-110
T10-15-135
T10-15-140
T10-15-150
T10-15-170
T10-15-180
T10-15-225
T10-20-41
T10-20-53
T10-20-63
T10-20-72
T10-20-75
T10-20-80
T10-20-90
T10-25-40
T10-25-53
T10-25-60
T10-25-63
T10-25-65
T10-25-72
T10-25-75
T10-25-80
T10-25-115
T10-25-135
T10-25-150
T10-40-80
型號數量折扣標準
出貨日
No.寬度 W(mm) 皮帶周長(mm) 齒數
4天~ 1537037
4天~ 15-40
4天~ 15-45
4天~ 15-50
8天~ 15-53
4天~ 15-55
4天~ 1560060
8天~ 1563063
4天~ 15-65
8天~ 15-70
4天~ 15-72
4天~ 15-75
10天~ 15-80
8天~ 15-90
8天~ 15-91
4天~ 15-100
8天~ 15-105
8天~ 15-110
9天~ 15-135
8天~ 15-140
8天~ 15-150
8天~ 15-170
9天~ 15-180
4天~ 152250225
4天~ 2041041
8天~ 20-53
9天~ 2063063
8天~ 20-72
9天~ 20-75
8天~ 20-80
8天~ 20-90
5天~ 25-40
8天~ 25-53
9天~ 2560060
4天~ 2563063
8天~ 25-65
8天~ 25-72
8天~ 25-75
8天~ 25-80
8天~ 25-115
8天~ 25-135
4天~ 25-150
8天~ 40-80

Loading...

  1. 1

基本資訊

皮帶形狀 封閉端 皮帶齒面 標準(單面) 皮帶材質 聚氨酯帶
芯線材質 鋼代碼 皮帶形 T10 皮帶形種類 梯形齒型公制類型
傳動扭矩 一般扭矩傳動

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767