(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

【經濟型】 開放型皮帶 梯形齒T5/T10

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
開放型皮帶尺寸規格圖
材質表
■材質表
 材質
①本體②芯線
優力膠(白)鋼線
 
皮帶種類Pitch2θ(°)Hhi單位質量
g/m(寬度10mm)
T55402.21.21.825
T1010404.52.53.539
優力膠皮帶隨時間變化有可能會變色,但是強度等沒有影響。
使用溫度 -20℃~60℃。
全長為(齒數x齒距)。
此商品不適用於無間隙時規皮帶輪。
重量為理論值,與實物可能存在差異
規格表
■規格表
Type皮帶種類皮帶寬度齒數
上限~下限
皮帶寬度(mm)容許張力(N)
E-LTTBO
(標準型)

E-LTBOHA
(齒面貼布型)

E-LTBONA
(背面貼布型)

E-LTBORA
(兩面貼布型)
T510060~1000010188
15015240
20020350
25025433
T1015040~1000015775
200201150
250252000
300302750
400403650
500505250
全長為(齒數×齒距)。
kgf=N×0.101972
產品要點
開放型皮帶是傳遞馬達所產生的旋轉動力的部件,通過時規皮帶輪和時規皮帶齒間的咬合,來實現傳動和傳送的作用。
開放型皮帶適用於往復運動,並備有豐富的連接金屬件。

特點1:產品內嵌鋼絲芯線,CP值更高,適用範圍更廣。
特點2:開口側邊無鋼絲芯線裸露,避免刮傷對手件或是傷害操作人員。
特點3:可與同步齒形帶連接用齒板以及直線導軌、單軸致動器等產品配合使用,適用在自動化程度高的設備中。
特點4:與鏈式驅動相比,自由端同步齒形帶更輕,產生更少噪音,無需使用潤滑劑從而更加清潔。
注意事項
■保管注意事項
①避免陽光照射。
②請勿在直接接觸水,溶劑,油,酸,堿,紫外線,臭氧等的環境中使用。
 特別是油附著於皮帶時,會導致皮帶膨脹,明顯減損皮帶壽命。
③使用溫度 -20℃~60℃。
④請勿大量堆積或強行彎曲。
⑤請勿直接放置在地面上。
⑥請勿使皮帶接觸化學藥品。
相關產品
型號
E-LTBOHA-T10150-[40-10000/1]
E-LTBOHA-T10200-[40-10000/1]
E-LTBOHA-T10250-[40-10000/1]
E-LTBOHA-T10300-[40-10000/1]
E-LTBOHA-T10400-[40-10000/1]
E-LTBOHA-T10500-[40-10000/1]
E-LTBOHA-T5100-[60-10000/1]
E-LTBOHA-T5150-[60-10000/1]
E-LTBOHA-T5200-[60-10000/1]
E-LTBOHA-T5250-[60-10000/1]
E-LTBONA-T10150-[40-10000/1]
E-LTBONA-T10200-[40-10000/1]
E-LTBONA-T10250-[40-10000/1]
E-LTBONA-T10300-[40-10000/1]
E-LTBONA-T10400-[40-10000/1]
E-LTBONA-T10500-[40-10000/1]
E-LTBONA-T5100-[60-10000/1]
E-LTBONA-T5150-[60-10000/1]
E-LTBONA-T5200-[60-10000/1]
E-LTBONA-T5250-[60-10000/1]
E-LTBORA-T10150-[40-10000/1]
E-LTBORA-T10200-[40-10000/1]
E-LTBORA-T10250-[40-10000/1]
E-LTBORA-T10300-[40-10000/1]
E-LTBORA-T10400-[40-10000/1]
E-LTBORA-T10500-[40-10000/1]
E-LTBORA-T5100-[60-10000/1]
E-LTBORA-T5150-[60-10000/1]
E-LTBORA-T5200-[60-10000/1]
E-LTBORA-T5250-[60-10000/1]
E-LTTBO-T10150-[40-10000/1]
E-LTTBO-T10200-[40-10000/1]
E-LTTBO-T10250-[40-10000/1]
E-LTTBO-T10300-[40-10000/1]
E-LTTBO-T10400-[40-10000/1]
E-LTTBO-T10500-[40-10000/1]
E-LTTBO-T5100-[60-10000/1]
E-LTTBO-T5150-[60-10000/1]
E-LTTBO-T5200-[60-10000/1]
E-LTTBO-T5250-[60-10000/1]
型號數量折扣標準
出貨日
皮帶種類 皮帶寬度(mm) 類型
11天~ T1015齿面贴布
11天~ T1020齿面贴布
11天~ T1025齿面贴布
11天~ T1030齿面贴布
11天~ T1040齿面贴布
11天~ T1050齿面贴布
11天~ T510齿面贴布
11天~ T515齿面贴布
11天~ T520齿面贴布
11天~ T525齿面贴布
11天~ T1015背面贴布
11天~ T1020背面贴布
11天~ T1025背面贴布
11天~ T1030背面贴布
11天~ T1040背面贴布
11天~ T1050背面贴布
11天~ T510背面贴布
11天~ T515背面贴布
11天~ T520背面贴布
11天~ T525背面贴布
11天~ T1015两面贴布
11天~ T1020两面贴布
11天~ T1025两面贴布
11天~ T1030两面贴布
11天~ T1040两面贴布
11天~ T1050两面贴布
11天~ T510两面贴布
11天~ T515两面贴布
11天~ T520两面贴布
11天~ T525两面贴布
11天~ T1015標準型
11天~ T1020標準型
11天~ T1025標準型
11天~ T1030標準型
11天~ T1040標準型
11天~ T1050標準型
11天~ T510標準型
11天~ T515標準型
11天~ T520標準型
11天~ T525標準型

Loading...

  1. 1

使用案例
加長型自由端皮帶在往復運動機構中的運用
此提供優力膠皮帶使用實例的參考,不是實際使用的機能保證。
設備名稱:
皮帶驅動橫向搬運裝置

功能說明:
開放型皮帶在往復運動機構中的運用。

瞭解詳細資訊,點擊  此處

基本資訊

皮帶形狀 長度選擇型 皮帶齒面 標準(單面) 皮帶材質 優力膠皮帶
芯線材質 鋼線 皮帶形種類 梯形齒形環形型 傳動扭矩 一般扭矩傳動

此分類還有這些商品

技術支援服務