(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
採用圓弧齒形的橡膠製時規皮帶。(8mm間距)
【特長】
・藉由提高與擴大皮帶齒,提高每齒的傳動容量。
【用途】
・OA設備、纖維機械、金融機械、印刷機械等。
皮帶構造
本體 : 橡膠(高模量橡膠)、齒布 : 尼龍帆布、芯線 : 玻璃纖維線
PowerGrip HTD皮帶 公稱範例
寬(mm)、型式記號m間距周長 ( mm)
梯形齒型
圓弧齒型
公稱 | 間距周長 | 齒數 |
---|---|---|
416–8M | 416 | 52 |
424–8M | 424 | 53 |
480–8M | 480 | 60 |
560–8M | 560 | 70 |
584–8M | 584 | 73 |
600–8M | 600 | 75 |
640–8M | 640 | 80 |
680–8M | 680 | 85 |
720–8M | 720 | 90 |
760–8M | 760 | 95 |
800–8M | 800 | 100 |
840–8M | 840 | 105 |
856–8M | 856 | 107 |
880–8M | 880 | 110 |
896–8M | 896 | 112 |
920–8M | 920 | 115 |
960–8M | 960 | 120 |
1000–8M | 1000 | 125 |
1040–8M | 1040 | 130 |
1056–8M | 1056 | 132 |
1080–8M | 1080 | 135 |
公稱 | 間距周長 | 齒數 |
---|---|---|
1120–8M | 1120 | 140 |
1152–8M | 1152 | 144 |
1184–8M | 1184 | 148 |
1192–8M | 1192 | 149 |
1200–8M | 1200 | 150 |
1248–8M | 1248 | 156 |
1264–8M | 1264 | 158 |
1280–8M | 1280 | 160 |
1304–8M | 1304 | 163 |
1320–8M | 1320 | 165 |
1360–8M | 1360 | 170 |
1392–8M | 1392 | 174 |
1400–8M | 1400 | 175 |
1424–8M | 1424 | 178 |
1440–8M | 1440 | 180 |
1480–8M | 1480 | 185 |
1520–8M | 1520 | 190 |
1600–8M | 1600 | 200 |
1680–8M | 1680 | 210 |
1760–8M | 1760 | 220 |
1800–8M | 1800 | 225 |
公稱 | 間距周長 | 齒數 |
---|---|---|
1904–8M | 1904 | 238 |
1936–8M | 1936 | 242 |
2000–8M | 2000 | 250 |
2056–8M | 2056 | 257 |
2104–8M | 2104 | 263 |
2160–8M | 2160 | 270 |
2240–8M | 2240 | 280 |
2272–8M | 2272 | 284 |
2400–8M | 2400 | 300 |
2504–8M | 2504 | 313 |
2600–8M | 2600 | 325 |
2800–8M | 2800 | 350 |
3048–8M | 3048 | 381 |
3200–8M | 3200 | 400 |
3280–8M | 3280 | 410 |
3360–8M | 3360 | 420 |
3600–8M | 3600 | 450 |
3824–8M | 3824 | 478 |
4400–8M | 4400 | 550 |
5296–8M | 5296 | 662 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | No.寬度 W(mm) | 皮帶周長(mm) | 齒數 |
---|---|---|---|---|---|
7天~ | 20 | 1000 | 125 | ||
7天~ | 30 | 1000 | 125 | ||
6天~ | 50 | 1000 | 125 | ||
6天~ | 20 | 1040 | 130 | ||
7天~ | 30 | 1040 | 130 | ||
6天~ | 50 | 1040 | 130 | ||
7天~ | 20 | 1056 | 132 | ||
7天~ | 30 | 1080 | 135 | ||
7天~ | 20 | 1120 | 140 | ||
7天~ | 30 | 1120 | 140 | ||
7天~ | 50 | 1120 | 140 | ||
7天~ | 30 | 1152 | 144 | ||
6天~ | 20 | 1184 | 148 | ||
26天~ | 30 | 1184 | 148 | ||
7天~ | 20 | 1200 | 150 | ||
7天~ | 30 | 1200 | 150 | ||
7天~ | 50 | 1200 | 150 | ||
6天~ | 20 | 1248 | 156 | ||
7天~ | 30 | 1248 | 156 | ||
6天~ | 20 | 1280 | 160 | ||
7天~ | 30 | 1280 | 160 | ||
7天~ | 50 | 1280 | 160 | ||
6天~ | 20 | 1304 | 163 | ||
28天~ | 20 | 1320 | 165 | ||
6天~ | 30 | 1360 | 170 | ||
6天~ | 50 | 1360 | 170 | ||
6天~ | 20 | 1392.00 | 174 | ||
6天~ | 30 | 1392.00 | 174 | ||
7天~ | 20 | 1400 | 175 | ||
6天~ | 20 | 1424 | 178 | ||
7天~ | 30 | 1440 | 180 | ||
28天~ | 20 | 1480 | 185 | ||
30天~ | 85 | 1480 | 185 | ||
7天~ | 20 | 1520 | 190 | ||
7天~ | 20 | 1600 | 200 | ||
7天~ | 30 | 1600 | 200 | ||
6天~ | 50 | 1600 | 200 | ||
8天~ | 85 | 1600 | 200 | ||
26天~ | 20 | 1680 | 210 | ||
6天~ | 30 | 1680 | 210 | ||
7天~ | 20 | 1760 | 220 | ||
7天~ | 30 | 1760 | 220 | ||
7天~ | 30 | 1800 | 225 | ||
6天~ | 50 | 1800 | 225 | ||
6天~ | 30 | 1904.00 | 238 | ||
26天~ | 50 | 1904.00 | 238 | ||
8天~ | 85 | 1904.00 | 238 | ||
7天~ | 20 | 2000 | 250 | ||
6天~ | 30 | 2000 | 250 | ||
6天~ | 20 | 2104 | 263 | ||
6天~ | 30 | 2104 | 263 | ||
6天~ | 50 | 2104 | 263 | ||
6天~ | 20 | 2160 | 270 | ||
27天~ | 30 | 2160 | 270 | ||
6天~ | 20 | 2240 | 280 | ||
6天~ | 30 | 2240 | 280 | ||
6天~ | 20 | 2272 | 284 | ||
6天~ | 20 | 2400 | 300 | ||
7天~ | 30 | 2400 | 300 | ||
7天~ | 50 | 2400 | 300 |
型號 |
---|
Loading...
皮帶形狀 | 閉端 | 皮帶齒面 | 標準(單面) | 皮帶材質 | 橡膠皮帶 |
---|---|---|---|---|---|
芯線材質 | 玻璃纖維 | 齒型(皮帶型) | 8M | 皮帶形種類 | 圓弧齒形HTD皮帶 |
皮帶間距(mm) | 8 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策