(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

中荷重用腳輪 P-WJ型 附Logllan(優力膠)車輪型 附旋轉零件 (型號表)

CASTERS

中荷重用腳輪 P-WJ型 附Logllan(優力膠)車輪型 附旋轉零件

【特長】
・耐油、耐磨耗性優異的「Logllan車輪系列」

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

P75WJ

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

中荷重用腳輪 P-WJ型 附Logllan(優力膠)車輪型 附旋轉零件 尺寸圖

產品規格

材質

金屬芯:鋼板

零件:鋼板

規格表

中荷重用腳輪 P-WJ型 附Logllan(優力膠)車輪型 附旋轉零件 規格表
型號
P75WJ
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
最大荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
頂板 F1
(mm)
頂板 F2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
偏心 G
(mm)
輪叉寬度 b
(mm)
TRUSCO代碼
8天~ 10080.01~140.00117.6圓孔636381817523.536384-7411

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 種類 腳輪 剎車
車輪材質 Logllan(優力膠) 車輪特性 耐磨耗性 / 耐油性 金屬零件材質 鋼板製
荷重區分 中荷重

中荷重用腳輪 P-WJ型 附Logllan(優力膠)車輪型 附旋轉零件的型號P75WJ頁面。
記載關於型號P75WJ之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
P130WJ
P150WJ
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
最大荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
頂板 F1
(mm)
頂板 F2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
偏心 G
(mm)
輪叉寬度 b
(mm)
TRUSCO代碼
4天~ 177220.01~320.00245長孔79(82)79(82)1051051304052384-7250
4天~ 198220.01~320.00294長孔87(93)87(93)1201201504556384-7292

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767