(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PA(聚醯胺=尼龍)/固定墊圈

PA(聚醯胺=尼龍)/固定墊圈

【特長】
・因耐熱性、耐藥品性依使用條件有所變化,請務必事先於使用狀態下測試。
・可能依批量、各種條件而有若干變色。
・庫存尺寸、形狀及使用材料製造商如有變更,恕不另行通知。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
PA/SW-2.8-8-0.5
PA/SW-3.65-8-0.8
PA/SW-3.65-10-0.8
PA/SW-3.65-12-0.8
PA/SW-4.6-12-0.8
PA/SW-5.5-13-1
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
螺絲公稱(M) 厚度 t
(mm)
外徑 D
(mm)
4天~ 2.830.58
4天~ 3.6540.88
5天~ 3.6540.810
4天~ 3.6540.812
4天~ 4.650.812
5天~ 5.56113

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 種類 平墊圈 材質 樹脂
表面處理 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 材質 樹脂 聚醯胺
表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767