(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

尼龍固定墊圈(自攻螺絲組裝用)

尼龍固定墊圈(自攻螺絲組裝用)

受限於墊圈安裝用螺絲使用的墊圈尺寸,內徑比公稱直徑小。
透過壓入,也可作為簡單用途的螺絲防脫落用止動器使用。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

尺寸圖

尺寸圖

公稱直徑345
d×D2.4×83.4×104.3×12
t0.50.81
  • 材質:PA6(聚醯胺6)
型號
WSTTP-PA-M3
WSTTP-PA-M4
WSTTP-PA-M5
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
螺絲公稱(M) 厚度 t
(mm)
4天~ 2.430.5
4天~ 3.441
4天~ 4.350.8

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 特殊形狀 種類 固定墊圈 材質 樹脂
表面處理 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767