(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PC(聚碳酸酯)/固定墊圈

PC(聚碳酸酯)/固定墊圈

【特長】
・PC(聚碳酸酯)為非結晶性的工程塑膠。
・擁有超群的耐衝擊性,同時具備均衡的機械特性、電氣特性等,加上透明且具有自熄性,廣泛用於電氣、電子領域到汽車、醫療領域。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
PC/SW-2.8-8-0.5
PC/SW-3.65-10-0.8
PC/SW-4.6-12-0.8
PC/SW-5.5-13-1
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
螺絲公稱(M) 厚度 t
(mm)
外徑 D
(mm)
5天~ 2.830.58
5天~ 3.6540.810
5天~ 4.650.812
5天~ 5.56113

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 種類 平墊圈 材質 樹脂
表面處理 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 材質 樹脂 PC(聚碳酸酯)
表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767