(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附調整器腳輪組件 SCY(Blickle) (型號表)

CASTER

附調整器腳輪組件 SCY(Blickle)

附調整器腳輪組件強化尼龍車輪。
【特長】
・耐衝擊性、低啟動阻力。
・以腳輪移動~調整器固定,利用輪栓將高度調整一體化。
・功能性、耐久性優異的設計。
【用途】
・可OA設備、測量設備、醫療機器、產業設備。
・長期設置的重荷重設備。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SCY-250-YN

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

特長

SCY-250-YN

SCY-250-YN

產品圖面(SCY-250/350)

產品圖面(SCY-250/350)

產品圖面(SCY-500)

產品圖面(SCY-500)

用途

  • 長期設置的重荷重設備
  • OA設備、測量設備、醫療機器、產業設備

尺寸

零件種類車輪
種類
最大容許荷重
kg(N)
車輪徑
mm
邊緣寬度
mm
車輪安裝寬度
mm
安裝高度
mm
安裝座
mm
安裝間距
mm
安裝孔
mm
最大高度
kg
最小高度
kg
調整量
kg
軸徑
mm
偏心
mm
自重
kg
SCY250YN250(2450)5032.53688135
×
135
60×60
(45×45)
10.510181208181.19
MC1.18
350YN350(3430)65364096155
×
155
65×65
(60×60)
10.5111921910221.75
MC1.72
500YN500(4900)753943117150
×
150
90×90
(40×40)
10.5123933010252.95
MC2.91
型號
SCY-250-YN
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
荷重區分 車輪規格詳細 車輪顏色 偏心
(mm)
8天~ 88220.01~320.00245[尼龍] 尼龍6耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性45(60)45(60)1351355032.5-(芯:無)18

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 / 附調整座 剎車 金屬零件材質
安裝孔種類 圓孔 用途 OA設備資訊通訊設備 / 工場設備 零件顏色(加工) 三價鉻酸鹽
規格 車輪一體 地面保護 無保護地面 軸承 徑向滾珠軸承

附調整器腳輪組件 SCY(Blickle)的型號SCY-250-YN頁面。
記載關於型號SCY-250-YN之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SCY-350-MC
SCY-350-YN
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
荷重區分 車輪規格詳細 車輪顏色 偏心
(mm)
8天~ 96320.01~485.00343[尼龍] 單體澆鑄尼龍耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性60(65)60(65)1551556536重荷重耐油性22
8天~ 96320.01~485.00343[尼龍] 尼龍6耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性60(65)60(65)1551556536-(芯:無)22

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767