(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

防靜電用腳輪I 中荷重用 JB JBL (型號表)

CASTER

防靜電用腳輪I 中荷重用 JB JBL

藉由本公司獨自開發的BOX STYLE構造,實現高強度的一般泛用產品。
【特長】
・車輪部分採用本公司獨自開發的『BOX STYLE』,強度高,減少破壞危險性。
・剎車手柄具「左右」設定,在各種場合均能平滑使用。
・使用車輪從一般橡膠車輪到高階抗菌優力膠車輪一應俱全,種類豐富。
・車輪使用導電性素材,即使磨耗也能持續穩定效果。
・活動轉向部使用導電性潤滑油。
・活動轉向部配備可滑順動作的雙層軸承。
【用途】
・從泛用推車到高荷重推車皆能廣泛使用。
・依承載產品或推車的大小,有75~250Φ(直徑)可供選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

EUWJBL-200

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

JB活動轉向附剎車/JBL活動轉向附剎車(左)

車輪
種類
零件種類車輪徑最大容許荷重邊緣寬車輪安裝寬度組裝高度組裝底座安裝間距安裝孔軸徑偏心自重
mmkg(N)mmmmmmmmmmmmmmmmJ
kg
JB
kg
JBL
kg
EUWJB75120(1170)323610382×8263×639.510220.630.69-
EUWJB
JBL
100180(1760)354314495×9571×711112351.141.251.25
EUWJB
JBL
130250(2450)4253177108×10880×8011.520402.072.242.22
EUWJB
JBL
150300(2940)4556198120×12090×9011.520452.462.632.63
EUWJB
JBL
200400(3920)4556250140×140112×11211.520584.334.544.54

產品特長詳情

適用車輪:CB 沖壓軸承
  • 抗靜電優力膠
  • 體積電阻值:10^6~10^8Ω・cm

開發秘辛

 

腳輪的剎車裝置通常組裝於行進方向的右側,
但將組裝於台車右側時沒問題的產品組裝於左側時,裝置將位於台車下方,
導致無法操作……因客戶有此需求,所以將組裝於左側的產品作為標準規格生產。
『成為顧客認為容易諮詢的製造商』這是本公司的訓言,
而我們以將客戶的需求具體化並提議改善的態度,積極與內部員工一同共同努力。

型號
EUWJBL-200
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
止動器位置 偏心
(mm)
8天~ 250320.01~485.003921121121401402004558

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 特性 防靜電 剎車 附活動止動器
車輪材質 抗靜電優力膠 車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 / 防靜電 金屬零件材質
安裝孔種類 圓孔 用途 物流、台車 / OA設備資訊通訊設備 荷重區分 中荷重
零件顏色(加工) 鍍白鋅 規格 車輪一體 車輪規格詳細 (芯:鋼)耐衝擊性
車輪顏色 黃色 地面保護 有保護地面 軸承 徑向滾珠軸承

防靜電用腳輪I 中荷重用 JB JBL的型號EUWJBL-200頁面。
記載關於型號EUWJBL-200之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
EUWJB-100
EUWJB-130
EUWJB-150
EUWJB-200
EUWJB-75
EUWJBL-100
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
止動器位置 偏心
(mm)
4天~ 144140.01~220.00176717195951003535
4天~ 177220.01~320.0024580801081081304240
4天~ 198220.01~320.0029490901201201504545
8天~ 250320.01~485.003921121121401402004558
4天~ 10380.01~140.0011763638282753222
8天~ 144140.01~220.00176717195951003535

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767