(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

防靜電用腳輪I 中荷重用 J (型號表)

CASTER

防靜電用腳輪I 中荷重用 J

藉由本公司獨自開發的BOX STYLE構造,實現高強度的一般泛用產品。
【特長】
・車輪部分採用本公司獨自開發的『BOX STYLE』,強度高,減少破壞危險性。
・選購項目有「防捲入擋板」及「寬輪叉」等,可對應各種使用場所。
・使用車輪從一般橡膠車輪到高階抗菌優力膠車輪一應俱全,種類豐富。
・車輪使用導電性素材,即使磨耗也能持續穩定效果。
・活動轉向部使用導電性潤滑油。
・活動轉向部配備可滑順動作的雙層軸承。
【用途】
・從泛用推車到高荷重推車皆能廣泛使用。
・依承載產品或推車的大小,有75~250Φ(直徑)可供選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MCDJ-100

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

防靜電用腳輪I 中荷重用(鋼製零件) J

側面圖

側面圖

圖

J活動轉向

車輪
種類
零件種類車輪徑
mm
最大容許荷重
kg(N)
邊緣寬度
mm
車輪安裝寬度
mm
安裝高度
mm
安裝座
mm
安裝間距
mm
安裝孔
mm
軸徑
mm
偏心
mm
自重
J
kg
JB
kg
JBL
kg
EUWJ75120(1170)323610382
×
82
63
×
63
9.510220.630.69-
MCD120(1170)0.57--
EUWJ100180(1760)354314495
×
95
71
×
71
1112351.141.251.25
MCD180(1760)1.09--
EUWJ130250(2450)4253177108
×
108
80
×
80
11.520402.072.242.22
MCD250(2450)1.95--
EUWJ150300(2940)4556198120
×
120
90
×
90
11.520452.462.632.63
MCD300(2940)2.42--
EUWJ200400(3920)4556250140
×
140
112
×
112
11.520584.334.544.54
MCD400(3920)4.16--

適用車輪:CB 沖壓軸承/JBB 徑向滾珠軸承

・抗靜電優力膠、體積電阻率值:10^6~10^8Ω/cm
  • 抗靜電優力膠
  • 體積電阻值:106~108Ω・cm
・導電性MC尼龍・體積電阻值:10^2〜10^4Ω・cm*(*表示為材料廠商的測量值,非保證值。)
  • 導電性MC尼龍
  • 體積電阻值:102〜104Ω・cm*
(*表示為材料廠商的測量值非保證值。)

開發秘辛

 

腳輪的剎車裝置通常組裝於行進方向的右側,但將組裝於台車右側時沒問題的產品組裝於左側時,裝置將位於台車下方,導致無法操作……因客戶有此需求,所以將組裝於左側的產品作為標準規格生產。
『成為顧客認為容易諮詢的製造商』這是本公司的訓言,而我們以將客戶的需求具體化並提議改善的態度,積極與內部員工一同共同努力。

型號
MCDJ-100
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
車輪規格詳細 車輪顏色 地面保護 偏心
(mm)
8天~ 144140.01~220.00176[尼龍] 導電性MC尼龍耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 / 耐藥品性7171959510035芯:無無保護地面35

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 特性 防靜電 剎車
金屬零件材質 安裝孔種類 圓孔 用途 物流、台車 / OA設備資訊通訊設備
荷重區分 中荷重 零件顏色(加工) 鍍白鋅 規格 車輪一體
軸承 徑向滾珠軸承

防靜電用腳輪I 中荷重用 J的型號MCDJ-100頁面。
記載關於型號MCDJ-100之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
EUWJ-150
EUWJ-200
EUWJ-75
MCDJ-130
MCDJ-150
MCDJ-75
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
車輪規格詳細 車輪顏色 地面保護 偏心
(mm)
4天~ 198220.01~320.00294[優力膠] 抗靜電優力膠耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性 / 防靜電909012012015045(芯:鋼)耐衝擊性有保護地面45
8天~ 250320.01~485.00392[優力膠] 抗靜電優力膠耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性 / 防靜電11211214014020045(芯:鋼)耐衝擊性有保護地面58
4天~ 10380.01~140.00117[優力膠] 抗靜電優力膠耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性 / 防靜電636382827532(芯:鋼)耐衝擊性有保護地面22
8天~ 177220.01~320.00245[尼龍] 導電性MC尼龍耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性808010810813042芯:無無保護地面40
9天~ 198220.01~320.00294[尼龍] 導電性MC尼龍耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性909012012015045芯:無無保護地面45
8天~ 10380.01~140.00117[尼龍] 導電性MC尼龍耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性636382827532芯:無無保護地面22

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767