(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
內建線圈彈簧,可緩和衝擊的腳輪。
【特長】
・線圈彈簧有輕~重數種類型可選擇。
・萬一破損時彈簧不會彈出,可避免搬運物及人員受到損傷。
【用途】
・緩和精密機械搬運或移動時所受的衝擊。
・可使用在醫院內的推車或餐車等需減少聲響的場合。
・緩和牽引台車時的衝擊。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SAJ-200EUW
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
SAJ-200SST尺寸圖1
SAJ-200SST尺寸圖2
SAJB-100SST尺寸圖1
SAJB-100SST尺寸圖2
SAJ-HO-150W尺寸圖1
SAJ-HO-150W尺寸圖2
SAJ-HO-200W尺寸圖1
SAJ-HO-200W尺寸圖2
SAJ-HO-200SST
SAJ-HO-200W
車輪徑 mm | 邊緣寬 mm | 車輪安裝寬度 mm | 組裝高度 mm | 組裝底座 mm | 安裝間距 mm | 安裝孔 mm | 軸徑 mm | 偏心 mm | 緩衝荷重 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAJ-100 | 100 | 35 | 43 | 153-145 | 95×95 | 71×71 | 11 | 12 | 28.5-35 | 10~60 |
SAJ-150 | 150 | 45 | 56 | 210-198 | 120×120 | 90×90 | 11.5 | 20 | 35-48 | 20-110(SPM以外) 20~80(SPM) |
SAJ-200 | 200 | 45 | 56 | 260-250 | 140×140 | 112×112 | 11.5 | 20 | 46.5-58 | 20-220(SPM以外) 20~100(SPM) |
SAJB-100 | 100 | 35 | 43 | 153-145 | 95×95 | 71×71 | 11 | 12 | 28.5-35 | 10~60 |
SAJB-150 | 150 | 45 | 56 | 210-198 | 120×120 | 90×90 | 11.5 | 20 | 35-48 | 20-110(SPM以外) 20~80(SPM) |
SAJB-200 | 200 | 45 | 56 | 260-250 | 140×140 | 112×112 | 11.5 | 20 | 46.5-58 | 20-220(SPM以外) 20~100(SPM) |
自重kg | 最大容許荷重kg(N) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | SST | UW | EUW WUW | WW LW | SPM | WWLW | WSSTUW EUWWUW | SPM | |
SAJ-100 | 1.34 | 1.31 | 1.39 | 1.38 | 1.32 | ― | 80 (780) | 100 (980) | ― |
SAJ-150 | 2.83 | 2.87 | 2.99 | 2.98 | 2.82 | 2.88 | 120 (1176) | 150 (1470) | 80 (780) |
SAJ-200 | 4.96 | 4.95 | 5.51 | 5.56 | 4.91 | 4.99 | 200 (1960) | 250 (2450) | 100 (980) |
SAJB-100 | 1.49 | 1.47 | 1.54 | 1.54 | 1.48 | ― | 80 (780) | 100 (980) | ― |
SAJB-150 | 2.98 | 3.02 | 3.14 | 3.14 | 2.97 | 3.03 | 120 (1176) | 150 (1470) | 80 (780) |
SAJB-200 | 4.99 | 4.98 | 5.54 | 5.59 | 4.91 | 5.02 | 200 (1960) | 250 (2450) | 100 (980) |
各種線圈彈簧
本公司於腳輪內部安裝彈簧的構造為日本業界首創。
從某汽車製造商的工廠相關人員聽聞,因裸露於外側的彈簧斷裂彈出造成事故
從工廠相關人員聽聞,進而開始開發。經過無數次試誤,
現已發展為可接受指定圖面生產的產品。產品線已發展到可將使用者要求的牽引使用、
我們已經發展到可以準備因應牽引使用、高速牽引等各種需求的系列產品。
型號 |
---|
SAJ-200EUW |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 組裝高度 (mm) | 特性 | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔間距 長度 (mm) | 安裝孔間距 寬度 (mm) | 組裝底座 長度 (mm) | 組裝底座 寬度 (mm) | 車輪徑 (φ) | 邊緣寬 (mm) | 車輪規格詳細 | 車輪顏色 | 地面保護 | 偏心 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 260~250 | 防靜電 | 220.01~320.00 | 無 | 245 | [優力膠] 抗靜電優力膠 | 耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 / 防靜電 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | (芯:鋼)耐衝擊性 | 黃色 | 有保護地面 | 46.5~58 |
Loading...
腳輪型 | 平板式活動 / 附緩衝器 | 金屬零件材質 | 鋼 | 安裝孔種類 | 圓孔 |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 物流、台車 / OA設備資訊通訊設備 | 零件顏色(加工) | 鍍白鋅 | 規格 | 車輪一體(低速4km/h以下) |
軸承 | 徑向滾珠軸承 |
緩衝彈簧腳輪I-A 中心線圈型 SAJ SAJB的型號SAJ-200EUW頁面。
記載關於型號SAJ-200EUW之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SAJ-100UW |
SAJ-100W |
SAJ-100WUW |
SAJ-200LW |
SAJ-200SPM |
SAJ-200UW |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 組裝高度 (mm) | 特性 | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔間距 長度 (mm) | 安裝孔間距 寬度 (mm) | 組裝底座 長度 (mm) | 組裝底座 寬度 (mm) | 車輪徑 (φ) | 邊緣寬 (mm) | 車輪規格詳細 | 車輪顏色 | 地面保護 | 偏心 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 153~145 | [静音] 靜音 | 80.01~140.00 | 無 | 98 | [優力膠] 優力膠 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性 | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (芯:鋼)耐衝擊性 | 綠色 | 無保護地面 | 28.5~35 | ||
4天~ | 153~145 | [静音] 靜音 | 80.01~140.00 | 無 | 98 | [橡膠] 橡膠SBR | 耐磨耗性 | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (芯:鋼)耐衝擊、高彈性 | 黑色 | 無保護地面 | 28.5~35 | ||
8天~ | 153~145 | [静音] 靜音 | 80.01~140.00 | 無 | 98 | [優力膠] 抗菌白優力膠 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性 | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (芯:鋼)抗菌、高彈性 | 白色 | 有保護地面 | 28.5~35 | ||
8天~ | 260~250 | [静音] 靜音 | 140.01~220.00 | 無 | 196 | [橡膠] 二烯橡膠BR | 耐磨耗性 / 耐寒性 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | (芯:鋼)高彈性 | 紅色 | 無保護地面 | 46.5~58 | ||
8天~ | 260~250 | [静音] 靜音 | 80.01~140.00 | 無 | 98 | 天然橡膠 | 無 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | (芯:鋁壓鑄)耐衝擊、高彈性 | 黑色 | 無保護地面 | 46.5~58 | ||
8天~ | 260~250 | [静音] 靜音 | 220.01~320.00 | 無 | 245 | [優力膠] 優力膠 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | (芯:鋼)耐衝擊性 | 綠色 | 無保護地面 | 46.5~58 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策