(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

標準沖壓腳輪 中荷重用(附活動止動器) (型號表)

CASTER

標準沖壓腳輪 中荷重用(附活動止動器)

藉由本公司獨自開發的BOX STYLE構造,實現高強度的一般泛用腳輪。
【特長】
・車輪部分採用本公司獨自開發的『BOX STYLE』,強度高、減少破壞危險性。
・止動器手柄具『左右』設定,在各種場合均能平滑使用。
・具『防捲入擋板』和『寬輪叉』等功能,可依照使用環境對應各式各樣的場合。
・使用車輪從一般橡膠車輪到高階抗菌優力膠車輪一應俱全,種類豐富。
・依承載產品或推車的大小,有75~250mm的直徑可供選擇。
・活動轉向部配備可靈活動作的雙層軸承。
・止動器為同時停止轉向、車輪旋轉之雙止動器。
【用途】
・從泛用推車到高荷重推車皆能廣泛使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WWJB-130

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖

尺寸圖

  1. 1.頂板
  2. 2.鋼珠5/16
  3. 3.滾珠盒
  4. 4.支架
  5. 5.鋼珠1/4
  6. 6.中空滾珠壓件
  7. 7.車輪(SBR)
  8. 8.商用軸承
  9. 9.輪軸
  10. 10.彈簧墊圈
  11. 11.6角3級螺帽
  12. 12.板彈簧
  13. 13.制動器拉桿
  14. 14.支點銷
  15. 15.鉚釘

產品規格

外觀範例

UWJB-150

UWJB-150

WJB-130

WJB-130

WJB250

WJB250

WJB-250 後

WJB-250 後

WJBL-150

WJBL-150

活動止動器左右

活動止動器左右

活動止動器左右、側面

活動止動器左右、側面

規格表

 車輪徑邊緣寬車輪安裝寬度組裝高度組裝底座安裝間距安裝孔軸徑偏心
JB-7575323610382×8263×639.51022
JB-100100354314495×9571×71111235
JB-1301304253177108×10880×8011.52040
JB-1501504556198120×12090×9011.52045
JB-180
(適用車輪:W)
1804556240140×140112×11211.52058
JB-2002004556250140×140112×11211.52058
JB-25025050 (W, LW, WW, MC)
45 (UW, WUW)
90305160×160125×125142571
 自重最大容許荷重
WSSTUWWUWLWWWMCPOW

SST
WUW
PO
UW

MC
LW

WW
JB-750.640.690.70.631.0180(780)120(1170)60(580)
JB-1001.211.191.261.261.181.181.02130(1270)180(1760)80(780)
JB-1301.972.052.081.911.911.68180(1760)250(2450)140(1370)
JB-1502.492.532.652.652.472.472.04200(1960)300(2940)160(1560)
JB-180
(適用車輪:W)
3.70230(2250)
JB-2003.933.914.474.523.883.88250(2450)400(3920)200(1960)
JB-2507.427.577.647.247.24330(3230)500(4900)260(2540)
  • ※ 零件顏色(加工):U鍍白鋅。
  • ※ JB-250的止動器踏板無防滑橡膠。
 車輪徑邊緣寬車輪安裝寬度組裝高度組裝底座安裝間距安裝孔軸徑偏心
JB-100(L)100354314495×9571×71111235
JB-130(L)1304253177108×10880×8011.52040
JB-150(L)1504556198120×12090×9011.52045
JB-180(L)
(適用車輪 W)
1804556240140×140112×11211.52058
JB-200(L)2004556250140×140112×11211.52058
 自重最大容許荷重
WSSTUWWUWLWWWMCPOW

SST
WUW
PO
UW

MC
LW

WW
JB-100(L)1.211.191.261.261.181.18 1.02130(1270)180(1760)80(780)
JB-130(L)2.132.212.242.072.071.67180(1760)250(2450)140(1370)
JB-150(L)2.482.522.642.642.462.46 2.03200(1960)300(2940)160(1560)
JB-180(L)
(適用車輪 W)
3.71230(2250)
JB-200(L)3.943.924.484.533.893.89250(2450)400(3920)200(1960)
  • ※ 零件顏色(加工):U鍍白鋅。
  • ※ 止動器踏板無防滑橡膠。

產品特長詳情

  • 車輪採用本公司獨自開發、以強度自豪的BOX STYLE。
  • 活動轉向部配備可靈活動作的雙層軸承。
  • 止動器為同時停止轉向、車輪轉動之雙止動器。
  • 活動、固定附止動器品各自備有右側規格與左側規格。

開發秘辛

 

腳輪的止動器裝置通常組裝於行進方向的右側,但將組裝於台車右側時沒問題的產品組裝於左側時,裝置將位於台車下方,導致無法操作・・・因客戶有此需求,所以將組裝於左側的產品作為標準規格生產。
『成為顧客認為容易諮詢的製造商』這是我司的訓言,而我們以將客戶的需求具體化並提議改善的態度,積極與內部員工一同共同努力。

型號
WWJB-130
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
特性 荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
止動器位置 車輪規格詳細 車輪顏色 地面保護 偏心
(mm)
軸承
8天~ 177-80.01~140.00137[橡膠] 白二烯橡膠BR耐寒性808010810813042(芯:鋼)高彈性白色有保護地面40沖壓軸承

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 剎車 雙止動器 金屬零件材質
安裝孔種類 圓孔 用途 物流、台車 / OA設備資訊通訊設備 荷重區分 中荷重
零件顏色(加工) 鍍白鋅 規格 車輪一體 車輪產地 日本製

標準沖壓腳輪 中荷重用(附活動止動器)的型號WWJB-130頁面。
記載關於型號WWJB-130之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
LWJB-150(L)
LWJB-200
LWJB-200(L)
WWJB-130(L)
WWJB-150
WWJB-150(L)
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
特性 荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
止動器位置 車輪規格詳細 車輪顏色 地面保護 偏心
(mm)
軸承
8天~ 198-140.01~220.00156[橡膠] 二烯橡膠BR耐磨耗性 / 耐寒性909012012015045附軸承紅色無保護地面45沖壓軸承
8天~ 250-140.01~220.00196[橡膠] 二烯橡膠BR耐磨耗性 / 耐寒性11211214014020045附軸承紅色無保護地面58沖壓軸承
8天~ 250-140.01~220.00196[橡膠] 二烯橡膠BR耐磨耗性 / 耐寒性11211214014020045附軸承紅色無保護地面58沖壓軸承
8天~ 177-80.01~140.00137[橡膠] 白二烯橡膠BR耐寒性808010810813042(芯:鋼)高彈性白色有保護地面40沖壓軸承
8天~ 198-140.01~220.00156[橡膠] 白二烯橡膠BR耐寒性909012012015045(芯:鋼)高彈性白色有保護地面45沖壓軸承
8天~ 198-140.01~220.00156[橡膠] 白二烯橡膠BR耐寒性909012012015045(芯:鋼)高彈性白色有保護地面45沖壓軸承

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767