(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

攻牙盲孔旋鈕(不鏽鋼) BTK-sus

攻牙盲孔旋鈕(不鏽鋼) BTK-sus

黑色酚醛樹脂製內螺牙、外螺牙(不鏽鋼)規格,表面亮澤美觀的旋鈕。可使用溫度 max110°C  min-20°C

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

攻牙盲孔旋鈕(不鏽鋼) BTK-sus 尺寸圖

產品規格

  • 使用溫度:max110℃ min-20℃

材質

  • 旋鈕:黑色酚醛樹脂
  • 螺絲:不鏽鋼SUS303

規格表

型號DMldHhh1(g)
BTK-30-sus32M6×P1.0121923110.318
BTK-40-sus40M8×P1.251321271230
BTK-50-sus50M10×P1.51725331450
BTK-60-sus60M12×P1.752027371778
型號
BTK-30-SUS
BTK-40-SUS
BTK-60-SUS
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
5天~ M6123223
5天~ M8134027
5天~ M12206037

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 內螺牙(軸頸) 側面部加工
多角形 種類 五角形 附加功能 安裝部加工 固定孔
止迴螺絲加工 旋鈕 材質 黑色酚醛樹脂 旋鈕 表面處理
安裝部 材質 不鏽鋼SUS303 安裝部 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767