(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

星形旋鈕 STK-NT

星形旋鈕 STK-NT

義大利設計的美觀旋鈕。
【特長】
・消光黑色尼龍樹脂製
【用途】
・最適合用於鎖緊、鬆開治具

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖與尺寸

旋鈕:消光黑尼龍樹脂PA6
螺絲:黃銅C3604B

尺寸圖

單位:mm

型號DMldd1Hh(g)
STK-30-NT32M6×P1.010151023107
STK-40-NT40M8×P1.2512171227126
STK-50-NT50M10×P1.5141915321410
STK-60-NT63M12×P1.75162219371624

使用溫度-20〜+80℃

型號
STK-40-NT
STK-50-NT
STK-60-NT
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
4天~ M8124027
4天~ M10145032
4天~ M12166337

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 內螺牙(軸頸) 側面部加工
多角形 種類 五角形 附加功能 安裝部加工 貫通
止迴螺絲加工 旋鈕 材質 消光黑色尼龍樹脂PA6 旋鈕 表面處理
安裝部 材質 黃銅C3604B 安裝部 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767