(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

攻牙盲孔旋鈕(不鏽鋼) BTK-L-sus

攻牙盲孔旋鈕(不鏽鋼) BTK-L-sus

黑色酚醛樹脂製外螺牙(不鏽鋼)規格,表面亮澤美觀的旋鈕。可使用溫度 max110℃ min-20℃。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

攻牙盲孔旋鈕(不鏽鋼) BTK-L-sus 尺寸圖

產品規格

  • 旋鈕
    材質:黑色酚醛樹脂
  • 螺絲
    材質:不鏽鋼SUS304

規格表

攻牙盲孔旋鈕(不鏽鋼) BTK-L-sus 規格表
型號
BTK-30X10-SUS
BTK-30X16-SUS
BTK-30X20-SUS
BTK-30X35-SUS
BTK-40X20-SUS
BTK-40X25-SUS
BTK-40X30-SUS
BTK-40X35-SUS
BTK-40X45-SUS
BTK-50X20-SUS
BTK-50X30-SUS
BTK-50X40-SUS
BTK-50X50-SUS
BTK-60X30-B-SUS
BTK-60X40-B-SUS
BTK-60X50-B-SUS
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
12天~ M6103223
5天~ M6163223
5天~ M6203223
4天~ M6353223
5天~ M8204027
5天~ M8254027
5天~ M8304027
5天~ M8354027
5天~ M8454027
5天~ M10205033
5天~ M10305033
5天~ M10405033
5天~ M10505033
5天~ M12306037
5天~ M12406037
5天~ M12506037

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 外螺牙(軸頸) 側面部加工
多角形 種類 五角形 附加功能 外螺牙前端加工
止迴螺絲加工 旋鈕 材質 黑色酚醛樹脂 旋鈕 表面處理
安裝部 材質 不鏽鋼SUS304 安裝部 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767