(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

酚醛樹脂製手輪 NRP、RP-N

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

酚醛樹脂製手輪 NRP、RP-N 尺寸圖

產品規格

  • 本體
    材質:黑色酚醛樹脂
  • 軸轂
    材質:鑄鐵FC200
    表面處理:染黑處理
  • 螺絲(僅RP-N)
    材質:黃銅C3604B

規格表

無握把螺絲(NRP)/附握把螺絲(RP-N)

酚醛樹脂製手輪 NRP、RP-N 規格表

注意、禁止事項

  • 使用溫度:max+110℃  min-20℃
  • 不含握把。所需握把的型號請與把手分開選擇。
型號
NRP-80
NRP-100
NRP-125
NRP-140
NRP-160
NRP-200
NRP-250
RP-80-N
RP-100-N
RP-125-N
RP-140-N
RP-160-N
RP-200-N
RP-250-N
型號數量折扣標準
出貨日
把手 外徑
(φ)
握柄 把手 厚度
(mm)
安裝部 外徑
(φ)
附屬品 建議握把
5天~ 80無(無握把螺絲)3618--
5天~ 100無(無握把螺絲)4125--
5天~ 125無(無握把螺絲)4730--
5天~ 140無(無握把螺絲)5032--
5天~ 160無(無握把螺絲)5434--
5天~ 200無(無握把螺絲)5839--
5天~ 250無(無握把螺絲)6244--
5天~ 80無(附握把螺絲)3618FR-6,ER-6
5天~ 100無(附握把螺絲)4125FR-8,ER-8
5天~ 125無(附握把螺絲)4730FR-8,ER-8
5天~ 140無(附握把螺絲)5032FR-8,ER-8
5天~ 160無(附握把螺絲)5434FR-10,ER-10
6天~ 200無(附握把螺絲)5839FR-10,ER-10
5天~ 250無(附握把螺絲)6244FR-10,ER-10

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 牽牛花型 本體 材質 黑色酚醛樹脂 安裝部 孔加工
把手 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767