(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
2080系列 鐵三球把手
又稱平衡把手,固定孔位於把手中間
旋轉半徑34~80mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
2080-34-8 |
2080-41-10 |
2080-50-12 |
2080-63-12 |
2080-80-12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 安裝部 外徑 (φ) | 安裝部 圓孔徑 (φ) | 迴轉半徑 A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 10 | 20 | 8 | 34 | ||
4天 | 10 | 23 | 10 | 41 | ||
4天 | 10 | 38 | 12 | 50 | ||
4天 | 10 | 36 | 12 | 63 | ||
4天 | 10 | 35 | 12 | 80 |
Loading...
本體 種類 | 曲柄手輪 | 本體 材質 | 鋼 ST | 安裝部 孔加工 | 圓孔(貫穿孔) |
---|---|---|---|---|---|
握柄 | 有 | 握柄 種類 | 固定式 | 本體 表面處理 | 鍍霧銀 EL |
握柄 材質 | 鋼 ST | 止迴螺絲加工 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策