(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

攻牙盲孔旋鈕 BTK

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

攻牙盲孔旋鈕 BTK 尺寸圖

產品規格

材質

  • 旋鈕:黑色酚醛樹脂
  • 螺絲:黃銅C3604B

規格表

單位:mm
型號DMldHhh1(g)
BTK-30-A32M5×P0.8101923110.316
BTK-30-BM6×P1.01219
BTK-40-A4021271227
BTK-40-BM8×P1.251331
BTK-50-A502025331450
BTK-50-BM10×P1.51752
BTK-60-A6027371776
BTK-60-BM12×P1.752080
BTK-7070304420119
BTK-8585M16×P2.022355530176
型號
BTK-30-A
BTK-30-B
BTK-40-A
BTK-40-B
BTK-50-A
BTK-50-B
BTK-60-A
BTK-60-B
BTK-70
BTK-85
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
5天~ M5103223
5天~ M6123223
5天~ M6124027
5天~ M8134027
5天~ M8205033
5天~ M10175033
5天~ M10176037
5天~ M12206037
5天~ M12207044
5天~ M16228555

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 內螺牙(軸頸) 側面部加工
多角形 種類 五角形 附加功能 安裝部加工 固定孔
止迴螺絲加工 旋鈕 材質 黑色酚醛樹脂 旋鈕 表面處理
安裝部 材質 黃銅C3604B 安裝部 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767