(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

T型把手 TH-N-L

T型把手 TH-N-L

消光黑尼龍(玻璃纖維強化)樹脂製。外螺牙部為鋼材,表面處理為三價鉻酸鹽處理。可使用溫度 -20℃~80℃。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

T型把手 TH-N-L 尺寸圖

產品規格

  • 旋鈕
    材質:消光黑尼龍樹脂PA6(玻璃纖維強化)
  • 螺絲
    材質:鋼材SUM22L
    表面處理:三價鉻酸鹽

規格表

T型把手 TH-N -L 規格表
型號
TH-40NX20
TH-55NAX20
TH-67NX25
TH-80NX30
TH-95NX30
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
5天~ M6204030
5天~ M8205533
5天~ M8256737
5天~ M10308041
5天~ M12309545

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 T字形 安裝部的種類 外螺牙 側面部加工
T字形 種類 一字型 附加功能 外螺牙前端加工
止迴螺絲加工 旋鈕 材質 消光黑色尼龍樹脂PA6 旋鈕 表面處理
安裝部 材質 鋼材SUM22L 安裝部 表面處理 三價鉻酸鹽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767