(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

握把旋鈕 Z、Z-T

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

握把旋鈕 Z、Z-T 尺寸圖1
握把旋鈕 Z、Z-T 尺寸圖2

T Type

產品規格

材質:鑄鐵FC200
表面處理:鍍鉻

規格表

中央孔型

握把旋鈕 Z、Z-T 規格表1
 

攻牙孔型

握把旋鈕 Z、Z-T 規格表2
型號
Z-32
Z-32-T
Z-40
Z-40-T
Z-50
Z-50-T
Z-63
Z-80
Z-80-T
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
5天~ 中心孔5-3222
5天~ 內螺牙(軸頸)M6103222
5天~ 中心孔5-4025
5天~ 內螺牙(軸頸)M8144025
4天~ 中心孔5-5032
5天~ 內螺牙(軸頸)M10185032
4天~ 中心孔5-6340
5天~ 中心孔5-8050
12天~ 內螺牙(軸頸)M16308050

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 多角形 側面部加工 多角形 種類 六角形
附加功能 安裝部加工 固定孔 止迴螺絲加工
旋鈕 材質 鑄鐵 旋鈕 表面處理 鍍鉻 安裝部 材質 鑄鐵FC200
安裝部 表面處理 鍍鉻

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767